Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON distributionskomponenter?

Jo lettere det er at samle og tilslutte systemer og enheder til eldistribution, jo hurtigere og mere fleksibelt kan du reagere på kundernes behov. Installatører og panelbyggere drager også fordel af forenklet konfiguration og reducerede pladsbehov i SENTRON-distributionskomponenter, såsom samleskinner og klemmeblokke og SENTRON-styreskabe.

Vigtige fordele

Ikon af en skruenøgle og skruetrækker

Forenkle montering og tilslutning

Reducer installationsindsatsen i strømdistribution med SENTRON-distributionskomponenter. Gør arbejdet lettere for installatører og panelbyggere med modulære systemer, der kombinerer montering og tilslutning i et enkelt trin.

Ikon symboliserer tids- og omkostningsbesparelser

Spar tid og omkostninger under installationen

Forkort installationstiden takket være optimeret projektplanlægning og et mindre fodaftryk. Reducer omkostningerne gennem mere effektive processer, og reducer planlægnings-, monterings- og konfigurationsindsatsen for din strømfordeling.

Ikon, der symboliserer implementering

Sikre sikker og pålidelig drift

Stol på SENTRON-distributionskomponenter for det højeste niveau af driftssikkerhed og pålidelighed. Drag fordel af sikre kontaktforbindelser og et omfattende udvalg af tilbehør — til langsigtet sikker strømfordeling.

Udvalgte funktioner

Gengivelse af et 40 mm 8US samleskinnesystem

SENTRON 8US1 samleskinner

Disse systemer forenkler integrationen af elektrotekniske komponenter i distributionssystemer. Det modulære, pladsbesparende design har hurtige monteringskontakter med langsgående stag for at sikre hurtig installation. Færdigmonterede lastfødere reducerer monteringstiden yderligere, da mekanisk fastgørelse og elektrisk kontakt udføres i et enkelt arbejdstrin - hvilket reducerer monteringsomkostningerne betydeligt.

Med en samleskinneafstand på 60 mm tilbyder vores portefølje et bredt udvalg af samleskinner til strømme op til 1.600 A. De er velegnede til alle styreskabe inden for maskin- og systemteknik.

Se 8US1 portefølje

SENTRON 8US2 CrossBoard samleskinnesystem

Dette system er designet til hurtig og pålidelig installation af koblingsenheder og leverer elektrisk forsyning direkte gennem samleskinnen, hvilket eliminerer komplekse ledninger. Enheder og adaptere fastgøres hurtigt og sikkert, hvilket giver maksimal brugervenlighed og installationsfleksibilitet i kontrolkabinettet.

Oplev 8US2 CrossBoard

Gengivelse af et 8US2 CrossBoard samleskinnesystem
Gengivelse af en 8WH6 iPo (in-push-out) plug-in-terminal

SENTRON 8WH terminalblokke

Forenkle tilslutningen af indgående og udgående kabler i tavler og styreskabe, samtidig med at pladsbehovet minimeres. Disse blokke er designet til forskellige applikationer, lige fra trafik- og automatiseringsteknik til elektriske installationer i bygninger.

Den omfattende portefølje understøtter alle større tilslutningstyper — såsom skrue, fjederbelastet, In-Push-Out (iPO), kombinations-plug-in og IDC — hvilket giver maksimal fleksibilitet og forenklet konfiguration.

Udforsk 8WH-serien

Udforsk muligheder

Kataloger og datablade

Katalog | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA

Datablad | SENTRON 8US2 CrossBoard samleskinnesystem

Links

Forbindelse | Konfiguratorer