SENTRON 3WD luftafbryder
3WD DC Air Circuit Breaker er udviklet baseret på Siemens avancerede ACB-teknologiplatform og er specielt designet til DC-strømfordelingsscenarier. 3WD-modellen har en nominel spænding på op til 1000V, en nominel strøm på op til 2000A og en brudkapacitet på op til 65kA. Den er udstyret med omfattende beskyttelsesfunktioner og leveres som standard med DAS+ sikkerhedsvedligeholdelsestilstand for stabil udstyrsdrift og personalesikkerhed, samtidig med at den giver effektiv og pålidelig beskyttelse af jævnstrømsdistributionssystemer. 3WD opfylder applikationskravene i DC-parker, datacentre og mere.