Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Download produktbrochuren her

Få mere at vide om dette produkts funktioner og muligheder.

Hvorfor vælge SENTRON 3VD jævnstrømsafbrydere (MCCB)?

Siemens 3VD DC-støbt kasseafbryder fortsætter den klassiske designfilosofi for Siemens 3VA støbeafbrydere og integrerer pålidelighed og innovation. Det understøtter en maksimal 1000V DC spænding, der opfylder de krævende krav til forskellige DC-applikationer. Med et innovativt topolet design reducerer det 20% skabsplads og råvareomkostninger som kobberstænger. Derudover reducerer det installationstiden med op til 30%. 3VD er sikker, pålidelig, yderst effektiv og omkostningseffektiv og leverer fremragende beskyttelsesløsninger til dine jævnstrømssystemer.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Sikre fleksibilitet og pålidelighed med klassisk design

3VD arver den klassiske designfilosofi fra Siemens 3VA støbte afbrydere, der understøtter universelt tilbehør. Det sikrer fleksibel konfiguration, samtidig med at det giver pålidelighed og stabilitet

Innovativt design

3VD leverer innovativt størrelsesdesign og anvender en mere kompakt to-polet løsning. Spar kabinetplads med 20% og forkort installationstiden med 30%.

Fuld kapacitet, der dækker DC-applikationer

3VD er velegnet til DC-system med maksimal spænding op til 1000VDC. Det giver strømdækning op til 1200A, flere muligheder for brudkapacitet og integrerer fleksible beskyttelsesordninger til at dække komplicerede DC-applikationer.

Dynamiske ventiler er