Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
SALGSFREMMENDE SÆT

SENTRON modulopbygget udstyrssæt

Security, du har råd til!
Oplev SENTRON-moduludstyr til en attraktiv pris!

Et distributionskort er hjertet i enhver elektrisk installation. Pålideligheden af beskyttelsen afhænger af kvaliteten af de enheder, der er installeret i den - uanset om det er hjemme, på kontoret eller i et industrianlæg. Ved at vælge gennemprøvede mærkevarer investerer du i ro i sindet og langsigtet sikkerhed.

Det modulære SENTRON-enhedssæt fra Siemens kombinerer tre vigtige typer beskyttelse i en komplet løsning - ideel til både installatører og investorer, der søger pålidelighed til en rimelig pris.

Hvad er inkluderet i sættet?

  • 5SV4344-0 differentialafbryder
    — version 3+N, 40 A, AC-type, 30 mA følsomhed. Beskytter effektivt mod farlige differentialstrømme, hvilket minimerer risikoen for elektrisk stød.
  • 5SL6316-6 miniature afbryder
    - 3-polet, B16 A-karakteristik, 6 kA kortslutningskapacitet. Pålidelig beskyttelse af trefasede kredsløb mod overbelastning og kortslutning.
  • 3x 5SL6116-6 Afbrydere
    - 1-polet, B16 A-karakteristik, 6 kA kortslutningskapacitet. Gennemprøvet beskyttelse til enfasede stikkredsløb.

Ordrenummer på ovenstående sæt

Vejledende pris

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutto

Kampagnen løber indtil 31. august 2026, eller så længe lagrene varer.


Hvorfor vælge SENTRON?

SENTRON-produkter er synonyme med kvalitet, hvilket er bevist af Siemens årtiers tilstedeværelse på det elektriske marked. Præcisionsudførelse, overholdelse af standarder og lang levetid gør dette til et værdifuldt valg - i dag og i fremtiden.

Bestil et sæt og prøv det nu!

Produktets radar

Product Radar er det officielle Siemens-værktøj, der understøtter søgningen efter produkter.