Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SCALANCE X-500 administrerede lag 3-switche?

SCALANCE X-500 administrerede lag 3-switche er centrale komponenter til strukturering af store anlægsnetværk. De danner grundlaget for industrielle netværk, der leverer høj ydeevne og pålidelighed.

Industrielle netværk kæmper ofte med ydeevne og tilgængelighed, især når de integreres med virksomhedssystemer. Vores SCALANCE X-500 switche løser dette med højtydende lag 3-skift, så du kan:

  • Implementere robuste elektriske og optiske linje-, ring- og stjernestrukturer for at forbedre netværkets oppetid og effektiv dataflow
  • Strukturer dit netværk fleksibelt med op til 34 porte og 10 gigabit/s transmissionshastigheder til krævende opgaver
  • Implementere redundanskoncepter som Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) for at opretholde høj anlægstilgængelighed
  • Integrer problemfrit industri- og virksomhedsnetværk, der forbinder anlægsdele og feltenheder med omfattende diagnostik

Vigtige fordele

Byg højtydende og pålidelige netværk

Strukturer dit anlægsnetværk med SCALANCE X-500 som en central komponent. Læg et stærkt fundament for netværk, der leverer robust ydeevne og pålidelighed og opfylder krævende industrielle kommunikationsbehov.

Integrere industrielle netværk problemfrit

Integrer industrielle netværk i dit virksomhedsnetværk. Tilslut anlægsenheder på tværs af styring til styringsniveauer for høj tilgængelighed, omfattende diagnostik og effektiv transmission.

Optimer netværkets fleksibilitet og effektivitet

Brug SCALANCE X-500 som switch og router, der understøtter forskellige routingprotokoller. Forbind dine industrielle netværk og virksomhedsnetværk via IP-routing, og implementerer lag 3-routing til strømlinede netværksoperationer.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.