Design og administrer kommunikationsnetværk fra kontrol til administrationsniveau, og muliggør høj tilgængelighed med SCALANCE X-400 managed layer 3-switch.
Industrielle netværk står over for voksende krav og komplekse applikationer. Vores SCALANCE X-400-switch løser disse udfordringer med mange porte, høje transmissionshastigheder og understøttelse af fiberoptiske kabler og kobberkabler. Drag fordel af power over Ethernet- og gigabit-dataoverførselshastigheder, der giver stærk ydeevne til dine operationer og robust fleksibilitet til dit industrielle netværk:
- Opnå fleksible netværksopsætninger og implementere krævende applikationer med høj porttæthed og forskellige bånd breddemuligheder Arbejd
- pålideligt i udfordrende industrielle miljøer, da switchen fungerer fra -40° til+60° Brug integreret VLAN-funktionalitet til at strukturere
- stor produktion netværk, der forbedrer organisation og driftseffektivitet