Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SCALANCE X-300 rackmonterede switche?

SCALANCE X-300 rackmonterede og Ethernet-switche integrerer driftsteknologi (OT) og informationsteknologi (IT) for at hjælpe med at forbinde dine maskiner og sensorer pålideligt og sikkert.

Fra rackmonterede switche til Ethernet-switche til switche til ekstremt barske industrielle miljøer hjælper SCALANCE X-300 switche dig med at opbygge fleksible, sikre netværksinfrastrukturer på dit værksted.

SCALANCE X-300 produkter omfatter:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompakte Ethernet-switche til højtydende anlægsnetværk
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Rackmonterede switche med fleksible anvendelsesmuligheder ved op til +70 °C
  • SCALANCE XR-300WG: Omkostningsoptimeret og pladsbesparende rackmonteret switch med beskyttelsesklasse IP30

Vigtige fordele

Design fleksible og sikre løsninger

Kombiner OT og IT for et mere fleksibelt og sikrere værksted. SCALANCE X-300 Ethernet-switche fås som kompakte eller 19" rackmonterede enheder.

Aktivér høj netværkstilgængelighed

Drag fordel af høj netværkstilgængelighed gennem redundansmekanismer som MRP og virtuelle LAN'er og op til 10 Gbit/s transmission.

Optimer plads

SCALANCE X-300 switche tilbyder op til 28 terminalenheder i et lille installationsrum.

Udvalgte funktioner