Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SCALANCE X‑200-switche?

SCALANCE X‑200 administrerede switche leverer pålideligt, fleksibelt industrielt Ethernet fra maskinceller til netværksanlæg. Robust design, omfattende Layer 2-funktioner og diagnostik sørger for, at driften kører i barske miljøer.

Porteføljen omfatter:

  • XC‑200 Gigabit-switche med SFP-uplinks
  • XP‑200 kabinetfri IP65-varianter med M12
  • XB‑200 kompakte administrerede modeller
  • XF204G ultraflad til trange rum
  • XF‑200BA ET 200SP busadapterdesign
  • X‑200IRT til streng realtidsapplikation

Vigtige fordele

Øg netværkstilgængeligheden

Brug ringredundans som MRP og HRP, administrerede Layer 2-funktioner og enhedsdiagnostik til at holde systemerne oppe, selv når links fejler.

Forenkling af industriel implementering

Vælg mellem kompakte, Gigabit-, kabinetfri- og IRT-varianter, der passer til maskiner til anlægsnetværk med ensartet værktøjsstyring

Skalér båndbredde til moderne OT

Vælg Fast Ethernet- og Gigabit-indstillinger med SFP-uplinks for at understøtte video, sensorer og kontrol uden flaskehalse.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.