Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SCALANCE X-000 kompakt switch?

SCALANCE X-000 uadministrerede switche og Compact Switch Modules (CSM) understøtter enkle, pladsbesparende netværk.

Industrielle miljøer kræver robust netværk uden kompleks konfiguration. SCALANCE X-000-switche og CSM leverer uadministreret funktionalitet til hurtig opsætning, adressering af begrænset plads og leverer pålidelige data under selv de hårdeste forhold. SCALANCE X-000-switche tilbyder pladsbesparende design med 5x RJ45-porte til nem integration og hurtig opsætning, mens XB-000-switche giver gigabit-transmission og fiberoptisk understøttelse af data, du kan stole på.

Kompakte switchmoduler er en omkostningseffektiv mulighed for udvidelse SIMATIC controller-tilslutning - muliggør robust, effektivt netværk, minimerer nedetid og optimerer driften.

Vigtige fordele

Overfør data effektivt

SCALANCE X-000-switche giver dig mulighed for nemt at integrere maskiner i eksisterende anlæg, hvilket muliggør effektive datatransmissioner, herunder gigabit-rækkeviddeapplikationer.

Muliggør robust drift

Stol på robust metalhus til SCALANCE X-000-kontakter, der er egnet til barske industrielle miljøer, jernbane- og vejtrafik. Brug SCALANCE XB-000 med plastikhus til mindre krævende industrielle indstillinger fra -10°

C til+60° C.

Spar plads

Enkel, pladsbesparende og branchekvalitet. Med SCALANCE X-000-switche kan du finde den rigtige kompakte switch til dine maskinnetværksbehov.

Udvalgte funktioner