Integreret PROFINET IO Controller-funktionalitet
Integreret PROFINET IO Controller-funktionalitet med opdateringscyklusser op til 1 ms
Siemens Unified Edge Apps bringer moderne HMI- og dataforbindelse til produktionsgulvet med webbaseret visualisering, centraliseret administration og fjernutvikling. Kombiner dem med SIMCO1PN PROFINET IO Connector for at få adgang til PLC-data med cyklusser på et millisekund for pålidelig drift med lav latenstid.
Byg og udrul moderne HMI på Industrial Edge med browserbaserede værktøjer og central kontrol for at reducere den tekniske indsats og fremskynde udrulning på tværs af linjer.
Stream PLC-data via SIMCO1PN med opdateringscyklusser ned til et millisekund og understøttelse af cyklisk og acyklisk overførsel til responsiv analyse og kontrol.
Administrer apps, enheder og opdateringer fra en enkelt konsol for at skalere sikkert fra pilotceller til anlæg med fjernutvikling og diagnosticering.
Integreret PROFINET IO Controller-funktionalitet med opdateringscyklusser op til 1 ms
Understøttelse af cyklisk og acyklisk PROFINET dataoverførsel (læse og skrive)
Dataadgang via MQTT-nyttelast til Industrial Edge Apps
Understøttelse af PROFINET IO-enheder fra SIEMENS og 3. part via GSMDL-fil