Mobile trådløse routere
Med SCALANCE M mobile trådløse routere kan både stationære stationer og mobile brugere - som jernbane- og vejkøretøjer, kyst- og indlandssejladsskibe - forbindes til et centralt kontrol- og overvågningssystem.
SCALANCE M er en portefølje af industrielle routere, der leverer alsidig kablet og trådløs kommunikation til IP-baserede netværk. Tilslut stationære og mobile brugere til et centralt kontrolcenter til telekontrol, teleservice og andre industrielle fjernapplikationer.
Løs udfordringen med at forbinde fjerntliggende anlæg og maskiner, hvor dedikerede netværk er dyre eller utilgængelige. Vores SCALANCE M routere giver sikre, omkostningseffektive forbindelser via offentlige eller private netværk. Dette muliggør pålidelig dataudveksling og robust beskyttelse mod cyberangreb.
Tilpas din infrastruktur med en alsidig portefølje, herunder mobile trådløse (3G, 4G, 5G) og kablede (SHDSL, PROFIBUS/MPI) routere. Opnå effektive operationer med høje datahastigheder for forsinkelsesfri data- og billedtransmission. Opnå robust cybersikkerhed og overholdelse af lovgivningen med RED 3.3-certificerede trådløse produkter.
Opnå nem, sikker fjernadgang til dine maskiner og anlæg. Brug SCALANCE M industrielle routere med SINEMA Remote Connect til universel telekontrol og teleservice for at strømline industriel fjernkommunikation.
Tilslut eksterne maskiner og anlæg ved hjælp af en alsidig portefølje af kablede eller trådløse kommunikationsmuligheder. Vælg mellem GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL eller PROFIBUS/MPI, der passer til forskellige industrielle fjernadgangsapplikationer.
Beskyt dine industrielle trådløse netværk mod cybertrusler med RED 3.3-kompatible produkter. Sikre overholdelse af de nyeste EU-regler, hvilket giver et stærkt forsvar mod cyberangreb for pålidelige og sikre operationer.
Med SCALANCE M mobile trådløse routere kan både stationære stationer og mobile brugere - som jernbane- og vejkøretøjer, kyst- og indlandssejladsskibe - forbindes til et centralt kontrol- og overvågningssystem.
SCALANCE M kablede routere produkter understøtter tilslutning af eksterne maskiner og anlæg. Brug de eksisterende private to-leder eller multi-core kabler (med SHDSL) eller tilslut eksterne PROFIBUS/MPI-stationer.
Siemens leverer end-to-end-løsninger til avancerede industrielle kommunikationsnetværk. Vi tilbyder fuld implementering baseret på vores mangeårige tekniske ekspertise og vores knowhow inden for storstilet projektledelse.