SCALANCE LPE er en lille og robust lokal processormotor med en kraftig CPU. Det er fleksibelt anvendeligt - for eksempel til kantapplikationer, der giver dig mulighed for at øge effektiviteten af dine planter betydeligt. SCALANCE LPE indsamler data direkte i processen, forbehandler dem og gør dem tilgængelige for andre systemer. Mulige anvendelser er f.eks. tilstandsovervågning af flere enheder med henblik på prædiktiv vedligeholdelse eller registrering af anomalier i kommunikationsnetværk. Takket være sin kraftfulde CPU håndterer processormotoren flere applikationer samtidigt. Dens Linux-baserede operativsystem giver dig mulighed for at implementere dine egne selvudviklede apps såvel som applikationer tilgængelige på markedet (såsom Docker©) med en enhed.
Hvorfor SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?
Nøglefunktioner
Industrielt design
Designet til brug ved temperaturer fra -40° C til+60° C. Den lokale processormotor er blæserløs, har redundant strømforsyning og passer til ethvert kontrolskab på grund af det kompakte design. Med sin kraftfulde CPU kan SCALANCE LPE håndtere flere applikationer samtidigt. En bred vifte af godkendelser, herunder jernbane og farlig zone 2, udvider anvendelsesområdet.
Maksimal fleksibilitet og åbenhed over for dine ideer
Som et åbent, Linux-baseret system giver SCALANCE LPE dig mulighed for at implementere dine egne selvudviklede applikationer. Det kan fungere som en industriel pc, kantenhed til registrering af netværksanomalier, firewall eller router - og understøtter markedstilgængelige apps, herunder Zero Trust-fjernadgangsløsninger.
Problemfrit integrerbart og systemkompatibelt
Kabinettet følger SIMATIC S7-1500-designet, hvilket sikrer problemfri integration med SCALANCE- og SINEC-porteføljerne. Dens dimensioner og struktur passer perfekt til andre Siemens netværksstyringskomponenter.
Pålideligt fremtidssikret til langvarig brug
Muliggør fremtidsklare maskine- og anlægskoncepter designet til langsigtet succes. Den fleksible platform sikrer, at du kan udnytte samfundsudviklingen i årevis uden at ændre hardware.

Cybersikkerhed for industrien
Sikkerhedsoplysninger
For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.