Hvorfor FastConnect-kabelteknologi?
Kabling af industrianlæg er krævende, med problemer, der opstår ved fjernelse af kabler, montering af stikkontakten eller tilslutning af kerner. FastConnect er et hurtigmonteringssystem til konfiguration af Industrial Ethernet-, PROFINET- eller PROFIBUS-netværk i industrianlæg.
FastConnect reducerer kompleksiteten og sparer afgørende tid ved at gøre montering på stedet hurtig, nem og pålidelig. Det sofistikerede system hjælper med at forhindre installationsfejl og forbedrer driftstilgængeligheden. Ud over de gennemprøvede standardlængder på Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180/M12-180 kan du bestille kundespecifikke længder mellem 0,3 m og 88 m.
FastConnect omfatter kobberkabler og stik, fiberoptiske kabler og stik og kabler til strømforsyning af moduler.