Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Industrial 5G-routere og UE'er?

Vores SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 og MUM856-1 Industrial 5G mobile trådløse routere giver sikker forbindelse til fjernmaskiner via offentlige 5G-netværk - med integreret kryptering og central VPN-styring.

De kan også integreres i private 5G-netværk for at transmittere automatiseringsprotokoller i realtid som PROFINET/PROFIsafe og muliggøre fleksible applikationer i alle slags industrier.

Industrielle operationer kræver pålidelig, deterministisk forbindelse med høj båndbredde. Vores 5G-routere tilbyder datahastigheder på op til 1 Gbps download og 500 Mbps upload.

Vores fulde portefølje af Industrial 5G mobile trådløse routere inkluderer:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, til kabinetbrug: SiePortal
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, til kabinetbrug: SiePortal
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, direkte montering på papirvarer eller mobile deltagere: SiePortal

Vigtige fordele

5G-forbindelse med høj båndbredde

Overfør store datamængder med op til 1 Gbps download og 500 Mbps upload på tværs af offentlige og private 5G-netværk.

RED 3.3 Compliance

Beskyt dine industrielle netværk mod cybertrusler med RED 3.3-kompatible produkter. Opfyld de nyeste EU-regler for robust beskyttelse mod cyberangreb.

Fremtidssikret tilslutningsmuligheder

Oprethold kompatibilitet med dokumenterede cellulære standarder. Drag fordel af problemfri 4G/3G-fallback, når 5G ikke er tilgængelig. Sørg for langsigtet netværksrelevans med indbygget IPv6-understøttelse.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Konfigurer og køb

SiePortal | Bestil i Siemens Industry Mall

Videoer

Videoer | M2M-kommunikation i industriel kvalitet med 5G