Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SAM4 Health drevet af Samotics

Samotics er en førende udbyder af handlingsbar indsigt i realtid for at optimere ydeevne og energieffektivitet for vekselstrømsmotorer og roterende udstyr. Et ekspertteam af dataforskere, softwareudviklere og tekniske specialister har udviklet en AI-drevet platform, der understøtter globale industrivirksomheder med at reducere energispild og uplanlagt nedetid.

Fordele

  • 200% typisk årlig ROI gennem mere effektiv vedligeholdelse og større oppetid
  • 90% af udviklende fejl opdages typisk op til 5 måneder før fejl
  • Kontinuerlig online overvågning af aktiver døgnet rundt
  • Aktiv- og brugereffektivitet
  • Modstandsdygtighed

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Drev = vekselstrømsdrevet (FVD/VSD muligt i tilfælde af lavspændingsudstyr)

Udstyr = roterende

Forbindelse (4G, WiFi, LAN)

SAM4-hardware (dataindsamlingsenhed)