Konfigurationer med én eller to operatører
Fås i design med både én operatør og dobbelt operatør for at imødekomme forskellige installations- og driftskrav.
Russelectric RTS-03-NA-serien ikke-automatiske overførselsafbrydere er ideelle til applikationer, hvor øjeblikkelig genoprettelse af service (efter tab af den normale kilde) ikke er kritisk, og lokalt driftspersonale er tilgængeligt til at starte overførslen. Driftspersonale kan starte en kildeoverførsel lokalt ved hjælp af elektrisk betjente trykknapper, en mekanisk ekstern manuel operatør eller eksternt (valgfrit). Med identisk konstruktion som Russelectric RTS-seriens automatiske overførselsafbrydere har disse UL-listede dobbeltkastekontakter de samme modstandsklassificeringer, design og dokumenterede ydeevne. De er bygget efter de samme høje standarder og leverer den samme tidstestede pålidelighed, sikkerhed og enestående kvalitet i en ikke-automatisk konfiguration.
Driftspersonale kan starte en kildeoverførsel lokalt ved hjælp af elektrisk betjente trykknapper eller en mekanisk ekstern manuel operatør eller eksternt (valgfrit).
Fuldt testet for 3-cyklusluknings- og modstandsklassificeringer. Når de koordineres med strømbegrænsende sikringer, er de UL-listet til lukning og modstår værdier op til 200.000 A.
Alle ikke-automatiske kontakter kan nemt konverteres til fuldautomatisk drift med tilføjelse af et kontrolpanel og mindre ledningsændringer. Dette sikrer fleksibilitet til fremtidig udvidelse og systemredesign.
Fås i design med både én operatør og dobbelt operatør for at imødekomme forskellige installations- og driftskrav.
Operatører starter overførsler ved hjælp af to trykknapper, der giver kontrolleret manuel kildeskift i stedet for automatisk betjening.
Testet, opført og mærket under UL 1008; Fås i klassificeringer op til 4.000 A. Designet til sikkert at lukke ind i og modstå høje fejlstrømme.
Når den koordineres med strømbegrænsende sikringer, opnår kontakten op til 200.000 A lukning og modstandsdygtighed ved 480 VAC, hvilket gør den velegnet til krævende elektriske systemer.
Den ikke-automatiske kontakt kan let konverteres til en fuldautomatisk overførselsafbryder ved at tilføje et kontrolpanel og foretage mindre ledningsændringer, hvilket beskytter den oprindelige investering.
Brochure | Ikke-automatiske overførselsafbrydere