Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor RTS03 ATS?

Russelectric® RTS03 ATS leverer kompromisløs effektkontinuitet med UL‑1008-testet 3-cykluslukning og modstandsdygtighed — de højeste vurderinger i branchen. Den er koordineret med strømbegrænsende sikringer og opnår 200.000 A og understøtter miljøer med høj fejl, mens den arbejder med enhver producents afbryder med øjeblikkelig udløsning.

Portefølje:

  • ATS med åben overgang
  • ATS med lukket overgang

Vigtige fordele

Beskyt kritisk oppetid

Oprethold kontinuerlig drift med UL‑1008-testet 3-cyklusydelse, der håndterer høje fejlstrømme, når den koordineres med strømbegrænsende sikringer.

Gør vedligeholdelse og test enklere

Brug modeller med lukket overgang til at eliminere strømafbrydelser under genoverførsel og test, og hold belastningerne stabile, mens du verificerer systemets tilstand.

Standardiser på tværs af breaker-mærker

Installer med enhver producents afbryder med øjeblikkelig udløsning for fleksibel specifikation i eftermontering og nybyggeri.

Udvalgte funktioner