Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor RTSMV 5-15KV?

Russelectric® RTSMV mellemspændingskontakter, der er bygget til kritisk strøm, leverer hurtig, overvåget overførsel og pålidelig isolering for at holde driften kørende gennem forsyningshændelser og vedligeholdelse. UL 1008A-lister og metalbeklædt trækkonstruktion hjælper med at forbedre sikkerheden og forenkle servicen.

Portefølje:

  • RTSMV 5—15 kV afbryder automatisk overførselsafbryder
  • RTSMV 5—15 kV afbryderbypass/isolationsafbryder
5kv ATS

Vigtige fordele

Forbedre oppetid

Højhastigheds, mikroprocessorovervåget overførsel flytter belastninger mellem kilder, når spænding eller frekvens afviger, og overfører derefter igen, når normal strøm vender tilbage.

Gør vedligeholdelsen enklere

Omgåelse/isolering muliggør live-source-bypass og sikker isolering af automatiske afbrydere til test og reparation uden at forstyrre kritiske belastninger.

Styrke overholdelsen

Mellemspændingsafbryder ATS og bypass/isolationsdesign er UL 1008A-testet, opført og mærket og opfylder strenge IEEE-, NEMA- og ANSI-standarder

Udvalgte funktioner