Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge RUGGEDCOM RSG900 series?

Vores RUGGEDCOM RSG900 series af kompakte, Gigabit IEEE 1588-kompatible Ethernet-switche har vundet Red Dot-prisen 2018 for industrielt design og er testet og certificeret til at modstå hårde miljøer og tilbyde langdistancehastighedsforbindelse. Deres robuste design sikrer pålidelig drift ved at modstå ekstreme temperaturer, fugtighed og elektromagnetisk interferens.

Denne serie leverer højtydende, brugskvalitetsswitching i en kompakt formfaktor, der er ideel til missionskritiske applikationer. Den fulde portefølje af Gigabit-switche omfatter:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Vigtige fordele

Installer hvor det er nødvendigt

Den lille formfaktor af disse kontakter muliggør installation i pladsbegrænsede skabe og på DIN-skinner. To redundante strømindgange leverer ensartet drift.

Arbejd i barske miljøer

Vores Gigabit-switche giver et højt niveau af immunitet over for elektromagnetisk interferens, ekstreme temperaturer og fugtighed sammen med IP40 graders beskyttelse og bruger ikke interne ventilatorer til afkøling.

Tilpas dine switche

Høj porttæthed og valgfri flytbare Gigabit SFP-transceivere til transmission af data over 100 km giver dig mulighed for at tilpasse switche til netværkskrav.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Oplev fordelene ved at vælge RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.