Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor RUGGEDCOM industrielle Ethernet-switche?

Siemens RUGGEDCOM-løsninger leverer sikkert og pålideligt netværk til missionskritiske operationer i barske miljøer. RSG2000-familien tilbyder administrerede Gigabit Ethernet Layer 2-switche med modulære uplinks, avanceret cybersikkerhed og Zero Packet Loss™ -teknologi for uafbrudt ydeevne. RUGGEDCOM er bygget til ekstreme forhold og sikrer høj tilgængelighed, fleksibel integration og reducerede livscyklusomkostninger på tværs af forsyningsselskaber, transport og olie og gas.

Vigtige porteføljehøjdepunkter:

  • RUGGEDCOM RSG2488 - Gigabit Ethernet 1U-rackswitch i værktøjsklasse med valgfri IEEE 1588 PTP Grandmaster-funktionalitet for maksimal netværkstilgængelighed og livscyklusbesparelser
  • RUGGEDCOM RSG2300 - 32-ports administreret Ethernet-switch med op til 4 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2300P - 32-ports administreret Power-over-Ethernet-switch med op til 4 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2200 - 9-ports administreret Gigabit Ethernet-switch med op til 9 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2100 - 19-ports modulær administreret Ethernet-switch med op til 4 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2100P - Modulær administreret Ethernet-switch med PoE-kapacitet

Vigtige fordele

Muliggør pålidelig drift under barske forhold

Designet til ekstreme miljøer med EMI-immunitet, stødmodstand og bredt temperaturområde for at sikre kontinuerlig oppetid i transformatorstationer, jernbane og olie og gas.

Reducer nedetid med fejltolerant design

Understøtter hurtig netværksgendannelse og redundante topologier (HSR/PRP) til failover på nul sekund, hvilket minimerer dyre afbrydelser i kritiske processer.

Optimer de samlede ejeromkostninger

Passiv køling, integreret strømforsyning og robust design leverer høj MTBF og lav vedligeholdelse, hvilket reducerer driftsomkostningerne i løbet af produktets livscyklus.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.