Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge kompakte kontakter i RUGGEDCOM RS-serien?

Siemens RUGGEDCOM RS-seriens portefølje — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — leverer kompakte Layer 2 Ethernet-switche i brugsklasse til barske industrielle miljøer.

  • Ekstrem pålidelighed: Understationshærdet ved −40 til +85 °C, høj EMI og stød
  • Fleksibel tilslutning: Hurtig eller Gigabit Ethernet, fiberuplinks, PoE-varianter
  • Nem integration: Montering på DIN-skinne og universel AC/DC-strøm
  • Sikkert netværk: ROS med VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Robust design: PRP/HSR-understøttelse af failover på nul sekund
  • Holdbar, skalerbar og sikker — ideel til krævende OT-netværk.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Vigtige fordele

Muliggør pålidelig kontrol under barske forhold

Understationshærdet design modstår EMI, vibrationer og ekstreme temperaturer for at holde Layer 2-trafikfejlfri til missionskritisk automatisering.

Forenkle integrationen på tværs af OT-kabinetter

Kompakt formfaktor, DIN-skinnemontering, universel AC/DC-strøm og langdistancefibermuligheder passer til trange rum og komplekse topologier uden redesign.

Styrk sikkerheden ved netværkskanten

ROS-funktioner tilføjer adgangskoder på flere niveauer, SSH/SSL, VLAN-segmentering, RADIUS og SNMPv3 for at styrke adgangen og isolere trafik fra ikke-kritiske enheder.

Udvalgte funktioner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhed for industrien

Sikkerhedsoplysninger

For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at implementere — og løbende vedligeholde — et holistisk, avanceret industrielt sikkerhedskoncept. Siemens produkter og løsninger udgør kun ét element i et sådant koncept. For mere information om industriel sikkerhed, besøg venligst.