Indstillingseditor
Værktøjet muliggør import og eksport af parametersæt, parametermanipulation, fejlanalyse med bølgeformvisualisering, enhedskontrol og overvågning og sammenligning af indstillingsfiler til omfattende enhedsstyring.
Drifts- og parameteriseringsprogrammet Reydisp er den grundlæggende software, der bruges til konfiguration af Reyrolle-serien af beskyttelsesrelæer. Det giver et brugervenligt værktøj med en indbygget tutorial og hjælpefil, hvilket reducerer behovet for yderligere træning. Denne intuitive software tillader visning og redigering af indstillinger, visning af fejloplysninger, konfiguration af relæssprog, IDMT-kurver og kommunikationsdatapunkter. Reydisp Evolution omfattende pakke med softwareværktøjer kan downloades gratis.
Language Editor-softwaren giver brugeren mulighed for at tilpasse teksten, der vises i relæerne, menustrukturen og instrumenteringsvisningerne.
Communication Editor-softwareværktøjet i Reydisp-pakken muliggør ændring af relæprotokolkonfigurationer og datapunkter til IEC 60870-5-103, DNP 3.0 og MODBUS-protokoller, hvilket letter lettere grænseflade til transformatorstationer.
Curve Editor-softwaren muliggør oprettelse af IDMTL-kurver til Reyrolle-relæer, hvilket giver fleksibilitet ved klassificering med andre enheder. Den importerer eksisterende kurver, opretter nye kurver og sender kurver direkte til relæet.
Værktøjet muliggør import og eksport af parametersæt, parametermanipulation, fejlanalyse med bølgeformvisualisering, enhedskontrol og overvågning og sammenligning af indstillingsfiler til omfattende enhedsstyring.
Softwaren muliggør import og eksport af sprogfiler, redigering af sprogvisninger til foretrukne beskrivelser og styring af sprogfiler på relæer til tilpasset brugergrænsefladekonfiguration.
Softwaren muliggør import og eksport af DNP3.0, MODBUS RTU og IEC 60870-5-103 datapunktfiler, redigering af viste oplysninger, ændring af dataformat og nummerering og aktivering eller deaktivering af datapunkter inden for protokoller.
Softwaren gør det muligt at åbne og gemme kurver, oprette kurver fra skabeloner og sende dem til relæer, tilføje referencekurver til sammenligning, redigere punkter i gitre og gemme eller udskrive grafer i flere formater.
Softwaren er kompatibel med Microsoft Windows XP SP3 eller nyere, Vista, Windows 7 og 10, kræver 1 GB RAM, en markørenhed og valgfri seriel- eller USB-porte til enhedsforbindelse.