Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Reyrolle 7XG35

Bueflashhændelser truer mennesker og udstyr. Traditionel beskyttelse kan være for langsom og forårsage farer, skader og afbrydelser. Reyrolle 7XG35 ReyARC bruger ultrahurtig detektion med to kriterier for hurtig, pålidelig reaktion, forbedring af sikkerheden og reduktion af driftsrisiko.

Højhastighedsbuebeskyttelse: Udløbssignal inden for 2 ms

7XG35 bruges sammen med P1X optiske sensorer til at give lysbuefejlbeskyttelse til MV- eller LV-luftisolerede koblingsudstyr.

Direkte og reflekteret lys produceret af buefejl detekteres. Driftstid med høj hastighedsbeskyttelse på 2 - 7ms.

P1X-sensorerne er forbundet til 7XG35-enheden via fiberoptiske kabler.

Integreret selvovervågningsfunktionalitet overvåger 7XG35-enheden, de optiske lysbuesensorer og de fiberoptiske tilslutningskabler.

Valgfri overstrømskontrolfunktionalitet kan bruges til at levere sikre 2 ud af 2 udløsningskriterier.

Vigtige fordele

Ultrahurtig lysbueblitzbeskyttelse

Reyrolle 7XG35 ReyArc bruger avancerede sensorer og dobbeltkriteriekontrol til at registrere lysbueblink på millisekunder, hvilket giver hurtig reaktion og minimerer skader på personale og udstyr i kritiske strømsystemer.

Øg driftssikkerheden og driftssikkerheden

Ved at levere ensartet og pålidelig lysbueblitzdetektering sikrer relæet uafbrudt strømsystemdrift, reducerer nedetid og understøtter overholdelse af branchens sikkerhedsstandarder for forsyningsselskaber og industrianlæg.

Forenkling af integrationen i elsystemer

Reyrolle 7XG35 ReyArc er designet til nem installation og kompatibilitet og integreres problemfrit med eksisterende beskyttelsesordninger, hvilket muliggør hurtig implementering og skalerbare sikkerhedsløsninger på tværs af forskellige energimiljøer.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer