Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Reyrolle 7XG22?

Reyrolle 7XG22 er en række testblokke med 8 til 14 måder, anbragt i en Epsilon-størrelse E2-kasse. Disse testblokke giver alsidige kortslutningsløsninger til strømtransformatorer (CT) til forskellige elektriske systemapplikationer.

Sikker og effektiv test af strømtransformatorer kan være kompliceret og farligt. Vores Reyrolle 7XG22 testblokke tilbyder dedikerede CT-kortslutningsfunktioner. Brug et specifikt teststik til hver model til at isolere og teste CT'er og forhindre farlige åbne kredsløbsforhold.

Testblokkene fås i 8-, 10- og 14-vejs konfigurationer, der understøtter både lodret og vandret montering for fleksibel installation. Hver model inkluderer et dedikeret teststik med 4 mm indhyllede testpunkter til sikre forbindelser. Vores design forenkler vedligeholdelsen og forbedrer driftssikkerheden.

Vigtige fordele

Forbedre testeffektiviteten og nøjagtigheden

Strømlin dine testprocesser med dedikerede teststik og klare tilslutninger. Reducer opsætningstiden og minimer fejl for mere præcis strømtransformatortest.

Tilpas til systemets behov

Integrer testblokke i beskyttelses- og kontrolsystemer. Vælg mellem 8 til 14 vejs konfigurationer for kompatibilitet med dine kredsløbskrav.

Maksimer panelplads

Installer testblokke effektivt med muligheder for vandret og lodret montering. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at få mest muligt ud af tilgængelig panelplads.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer