Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Reyrolle 7SR57?

Reyrolle 7SR57 motorbeskyttelsesanordninger beskytter dine motorer under alle start- og kørselssekvenser. Disse enheder sikrer driftskontinuitet og udstyrets levetid med robuste beskyttelsesfunktioner og standard IEC 61850 Ethernet-kommunikation. Beskyt dine kritiske motoraktiver mod skader og driftsforstyrrelser. Vores enheder leverer avancerede beskyttelsesfunktioner, forbedret kommunikation og cybersikkerhed. Drag fordel af en termisk algoritme, der præcist matcher motorens egenskaber, hvilket muliggør nøjagtig termisk overvågning. Brug omfattende termisk overvågning med understøttelse af op til 16 anlægstemperatursensorer. Få forbedret beskyttelse til store motorer med motordifferentialbeskyttelse (87M), hvilket sikrer udstyrets pålidelighed.

Vigtige fordele

Forbered dig på fremtiden

Design dine fremtidige elnetværk med forbedret kommunikation og robust cybersikkerhed. Tilpas dig de skiftende netkrav, og beskyt din infrastruktur.

Forenkling af produktstyring

Minimer produktvarianter med en strømforsyning og binære indgange, der dækker hele driftsområdet. Gør din bestilling enklere, reducer lagerkompleksiteten og strømline driften for effektiv ressourceallokering.

Forøg tilgængeligheden

Stol på kraftfulde, gennemprøvede beskyttelsesalgoritmer for pålidelig drift. Brug IEC 61850 Edition 1 og 2, DNP3 TCP og Modbus TCP med HSR, PRP og RSTP for øget tilgængelighed og sikker ydeevne i kritiske applikationer.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer