Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Reyrolle 7SR51?

Reyrolle 7SR51 overstrømsenhed giver omfattende overstrøm- og feederbeskyttelse til elnetværk. Brug den i mellemspændingsstationer eller som backup-beskyttelse til ledninger, transformere, generatorer, motorer og samleskinner.

Moderne elnetværk kræver forbedret kommunikation og cybersikkerhed og simpelthen styring. Reyrolle 7SR51 integrerer en bred vifte af beskyttelsesfunktioner og IEC 61850 Ethernet-kommunikation. Beskyt dine aktiver og oprethold netværksstabilitet med avancerede, sikre funktioner.

Minimer produktvarianter med en strømforsyning og binære input, der dækker hele driftsområdet, hvilket forenkler lagerbeholdningen og vedligeholdelsen. Betjen nemt med sin brugervenlige grænseflade, store LCD og taktile trykknapper. Dens udtrækkelige design muliggør hurtig udskiftning for at reducere nedetid.

Vigtige fordele

Beskyt dit system

Sørg for beskyttelse mod overstrøm og jordfejl til MV-transformatorstationer, sikkerhedskopiering af hovedenheder. Registrer jordfejl i isolerede eller kompenserede systemer med højhastighedselementer til hurtig udløsning for at genoprette strømmen.

Reducer omkostningerne

Reducer vedligeholdelse, reducer udgifter og strømline driften med et kompakt design, lave livscyklusomkostninger, enkel bestilling og kombinerede 1A/5A CT-indgange. Nyd fleksibel brug med strømforsyning i fuld rækkevidde og binære indgange.

Forøg systemtilgængeligheden

Lever højere systemtilgængelighed med understøttelse af IEC 61850 Editions 1 og 2, DNP3 TCP, Modbus TCP og HSR, PRP og RSTP. Implementere rollebaseret adgangskontrol for sikkerhed. Vælg flere sprog til global implementering.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer