Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 er et CT-drevet overstrømsbeskyttelsesrelæ med mulighed for en ekstern ekstra strømforsyning. Dette panelmonterede numeriske relæ giver både definite-time og omvendt tidsbeskyttelse for overstrøm og jordfejl til distributionsnetapplikationer såsom kabelnetværk og ringhovedenheder (RMU). Reyrolle 7SR46 integreres med SCADA-systemer. Dens kompakte, brugervenlige frontpanel inkluderer navigationstaster, en LCD- og USB-port.

  • 10 fejlregistreringer
  • 100 begivenhedsrekorder
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Øjeblikkelige og forsinkede overstrømsbeskyttelsesfunktioner
  • Høj følsomhed: Trip-klar ved 80% af Ismin (1-fase) og 40% af Ismin (3-fase)
  • Parametrisering via tastatur og/eller via Reydisp Evolution PC-software
  • Sikkerhedskopiering af internt lithiumbatteri
  • Realtidsur
  • Selvovervågning inklusive overvågning af batteritilstand
  • Velegnet til specifikke CT'er med bredt måleområde (klasse 5P80)

Vigtige fordele

Beskyttelse

  • 50 øjebliks/51 tidsforsinket overstrøm — fase
  • 50 linjekontrol/skift til fejl
  • 50N øjebliklig/51N tidsforsinket jordfejl - afledt

Tilsyn

  • 81HBL2 indbrudsstrømsdetektion

Hjælpeudstyr

  • 49T højhastighedstur

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer