Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

PSS SINCAL prøvelicens

Planlæg og beskyt pålidelige distributionsnet med præcision og hastighed! Denne prøveversion af PSS SINCAL, en del af Gridscale X™, er klar til brug, så snart den er installeret og giver dig mulighed for at teste de fleste moduler på netværk op til 50 noder.

Prøveoplysninger

Et overblik

PSS SINCAL Trial er en standardinstallation med en særlig licens:

  • Kan bruges på enhver pc (ikke enhedsbundet)
  • Understøtter netværk op til 50 noder
  • Gælder for den aktuelle version indtil næste udgivelse (maj/oktober hvert år) plus 2 måneder

Prøvekrav

  • Denne gratis prøveperiode er kun tilgængelig for personer, der er tilknyttet en organisation
  • Tilmeld dig med en gyldig virksomheds e-mail-adresse (generiske e-mails accepteres ikke, f.eks. @gmail .com, @yahoo .com osv.).

Er du i forskning eller uddannelse?

Denne evaluering er ikke tilgængelig for enkeltpersoner, studerende eller universiteter. Klik venligst her at ansøge om en PSS SINCAL prøvelicens til akademiske formål.

Anmod om en prøveperiode

Udfyld nedenstående formular for at anmode om din PSS SINCAL-prøveperiode. Når du har tilmeldt dig, skal du være på udkig efter din anmodningsbekræftelse og mere information via e-mail.

Ved at klikke på „send“ nedenfor indikerer dette, at du læser og accepterer vilkårene i evalueringsaftale. Denne evaluering er ikke tilgængelig for enkeltpersoner, studerende eller universiteter. *