Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Real time machine monitoring for SME drevet af Produmize

Produmize blev grundlagt for at hjælpe SMV'er med at opnå fordelene ved Industri 4.0 (Smart Industry). De teknikker, der kræves til dette, virker ofte komplekse og dyre. Mange SMV'er vil blive afskrækket af prisen, projektets vaghed og den manglende klarhed om, hvordan målene nås. Vi ser det som vores mission at ændre dette.

Hvorfor Forbedring af produktiviteten for industrielle SMV-virksomheder?

Vi leverer Smart Industry-løsninger til at låse produktionsdata fra maskiner op og give realtidsindsigt via dashboards. Vi gør dette på dit produktionsgulv, hvis du er en SMV-produktionsvirksomhed, og for maskinbyggere, der ønsker at inkludere et instrumentbræt med en ny maskine. Indsigt i maskindata hjælper dig med at træffe datadrevne beslutninger, reducere omkostninger og opnå en konkurrencefordel.

Pressepause

Fordele

  • Realtidsdata muliggør beslutninger i realtid. Det giver operatørerne værktøjerne til at træffe beslutninger for at forbedre deres produktivitet og forhindre unødvendigt tab af produktionskapacitet, skader og dårlig kvalitet.
  • De indsamlede data giver ledelsen indsigt i, hvad der virkelig sker i maskinerne. Med disse data er de i stand til at træffe bedre beslutninger, der skaber bedre planlægning, bedre omkostningsberegning osv.
  • Den åbne arkitektur giver dig mulighed for at integrere alle maskiner og softwareløsninger i en dataplatform.

Udvalgte funktioner

Case Study

Suplacon

Overvågning af de 4 laserskærere giver operatørerne information til at træffe bedre beslutninger, hvilket resulterer i en stigning på 28% i produktiviteten

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

TB Skibsværfter

Målesvejsemaskiner gør det muligt at producere mere effektivt og træffer beslutninger om at bruge manuel, automatisk eller robotsvejsning