Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor robuste automatiseringssystemer til DCS?

Vores automatiseringssystemer til SIMATIC PCS 7 og SIMATIC PCS neo distribuerede styresystemer leverer robust, skalerbar ydeevne til krævende procesindustriapplikationer. Hold dit anlæg kørende problemfrit i årtier med konsekvent integreret hardware, der er bygget til komplekse procesautomatiseringsbehov, hvor CPU-ydeevne, realtidskommunikation og sikkerhed er afgørende. Porteføljen omfatter:

SIMATIC S7-410 - skalerbart automatiseringssystem til høj systemtilgængelighed

SIMATIC CN 4100 - innovativ, fleksibel og kraftfuld kommunikationsknude

Vores modulære systemer tilbyder høj systemtilgængelighed og muliggør udvidelse af anlægget under løbende drift. Med mulighed for at tilslutte tredjepartssystemer kan SIMATIC CN 4100 bruges til effektivt at implementere systemkoncepter til processtyringsteknologi.

The S7-410h with cables.

Vigtige fordele

Forøg tilgængeligheden

Stol på maksimal systemtilgængelighed gennem hele livscyklussen med vores automatiseringshardware. Udvid eller tilpas dit system til enhver tid ved hjælp af det modulære, fleksible automatiseringssystem til skiftende driftsbehov.

Udvid under drift

Oprethold væsentlig anlægstilgængelighed ved at udføre udvidelser under løbende drift. Integrer nye moduler uden nedetid ved hjælp af vores automatiseringssystems modulære „plug-and-produce-princip“ for problemfri opgradering.

Sikre din investering

Kombiner investeringsbeskyttelse med sikkerhed for fremtiden: Vores automatiseringssystemer, der er 100% fremstillet i Tyskland, er konfigureret til de årtier, dit anlæg vil køre, ved hjælp af de nyeste teknologier og et chipsæt designet af Siemens.

Udvalgte løsninger

Opdag ressourcer og relaterede produkter

Støtte

SIOS | Kommunikationsknudepunkt SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Videoer

Videoer | Fleksible kommunikationsmuligheder med SIMATIC CN 4100

Videoer | SIMATIC CN 4100 produktpræsentation