Hvorfor vælge SITRANS Soft Sensor Engine IQ?
Den AI-drevne SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) er en virtuel måleteknologi, der kombinerer en unik AI-tilgang og procesekspertise til en bred vifte af applikationer uden behov for en dedikeret fysisk sensor.
SSE IQ indsamler eksisterende måledata, kombinerer dem til et datanetværk og identificerer korrelationer. Ved hjælp af historiske anlægsdata, dyb procesknowhow fra Siemens og kunstig intelligens oprettes en procesmodel, der kan simulere målingen af en sensor virtuelt i realtid.
Denne bløde sensor kan fungere som en backup-måling eller endda erstatte fysiske sensorer. Det øger procesydelsen med op til 100% tilgængelighed og minimale driftsomkostninger ved at reducere serviceindsatsen.