Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS SL?

SITRANS SL er en laserdiodegasanalysator designet til måling af ilt (O2) med høj følsomhed. Med minimal installationsindsats og vedligeholdelseskrav garanterer SITRANS SL en høj grad af økonomisk effektivitet og effektive omkostningsbesparelser. Dens innovative in-line referencecelle giver en unik brugerfordel med minimalt behov for vedligeholdelse og omkalibrering.

Vigtige fordele

Øg måletilliden

Opnå høj nøjagtighed på op til 0,075% med lav langsigtet drift på tværs af brede intervaller fra 0,008 til 400 bar for at stabilisere kontrolsløjfer og forbedre produktkvaliteten.

Fremskynd rengøring og validering

Udnyt hus i rustfrit stål, flushmonterede membraner og hygiejniske forbindelser, der overholder EHEDG og 3A, for at forenkle CIP/SIP-procedurer og dokumentation.

Reducer nedetid med indbygget diagnostik

Brug lokale trykknapper og enhedsdiagnostik til hurtig opsætning, simulering og fejlfinding, hvilket minimerer idriftsættelsestid og procesafbrydelser.

Udvalgte funktioner