SIPROCESS GA700 leverer præcis, holdbar procesgasanalyse med et ensartet driftskoncept, der forenkler idriftsættelse, drift og service. Dens modulære platform skaleres med din proces for at reducere nedetid og livscyklusomkostninger, samtidig med at tilgængeligheden sikres. Ud over rack- og væg-enheder kombinerer den nye Ex d-feltenhed Ex d- og Ex e-beskyttelse for nem modifikation, høj tilgængelighed og mindre vedligeholdelse. Med IP 65-beskyttelse og udvidet temperaturområde op til +60 °C sikrer den sikker drift i barske miljøer.
Overblik over porteføljen
- Kombinér og match moduler: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
- Tre huse: 19" rack, vægmonteret, Ex‑D feltenhed
- Hurtig opsætning med Plug & Measure og indbygget interferenskorrektion