Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Series 6?

Siemens Series 6 leverer et samlet kabinet og Namur-styret drift til analyse af udvindingsprocesgas, hvilket forenkler integrationen og sikrer pålidelig ydeevne i krævende miljøer. Det understøtter emissionsovervågning og proceskontrol med dokumenteret præcision og overholdelse.

Portefølje:

  • ULTRAMAT 6 | til IR-aktive komponenter
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | til IR-aktive komponenter og oxygen
  • OXYMAT 6 | til ilt
  • OXYMAT 61 | til iltstandardapplikationer
  • OXYMAT 64 | til sporoxygen
  • CALOMAT 6 | til brint og ædelgasser
  • CALOMAT 62 | til brint og ædelgasser i ætsende gasser
  • FIDAMAT 6 | til carbonhydrider

Vigtige fordele

Forenkle integrationen på tværs af alle analysatorer

Samlet hus og NAMUR-drift med SIMATIC PDM og SIPROM GA til ULTRAMAT-, OXYMAT-, CALOMAT- og FIDAMAT-enheder.

Fremskynd vedligeholdelse i ethvert miljø

Gastæt adskillelse, IP65-design, opvarmning og Ex (p) -rensningsmuligheder sørger for, at alle Series 6-analysatorer er pålidelige.

Sikre overholdelse og processikkerhed

Certificerede konfigurationer og gennemprøvede måleprincipper understøtter emissionsovervågning og kritisk processtyring.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Portefølje af Series 6

ULTRAMAT 6 | til IR-aktive komponenter

Opfylder høje standarder med hensyn til pålidelighed og målekvalitet. Dette garanteres af moderne elektronik, brugervenlighed og et fysisk element, der er tilpasset måleopgaven.

Et salgsfremmende billede til en serie ultramat 6 til IR-aktive komponenter, med et slankt og moderne design.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | til IR-aktive komponenter og ilt

Kombinerer funktionerne i ULTRAMAT 6 og OXYMAT 6 i en 19" analysator.

Et salgsfremmende billede af et produkt med et slankt, moderne design med fokus på produktets funktioner og fordele.

OXYMAT 6 | til ilt

Opfylder de høje standarder i krævende applikationer gennem moderne elektronik, brugervenlighed og et fysisk element, der er tilpasset måleopgaven.

Oxymat 6 medicinsk udstyr med slankt blåt og hvidt design mod minimalistisk baggrund

OXYMAT 61 | til iltstandardapplikationer

En omkostningseffektiv oxygenanalysator til standardapplikationer.

Et salgsfremmende billede af et produkt med et slankt, moderne design med fokus på produktets funktioner og fordele.

OXYMAT 64 | til sporoxygen

Mål iltkoncentrationer i de mindste spor, selv ned til det minimale måleområde på 0... 10 ppm.

Et billede af et medicinsk udstyr til sporiltovervågning med et blåt og hvidt farveskema.

CALOMAT 6 | til brint og ædelgasser

Ved kontinuerlig måling af brint og ædelgasser måles prøvegasblandingens specifikke varmeledningsevne og anvendes til beregning af koncentrationen.

Et salgsfremmende billede til en serie brint- og ædelgasudstyr med et slankt og moderne design.

CALOMAT 62 | til H2 & ædelgasser i ætsende gasser

En termisk ledningsevneanalytisk enhed specielt designet til applikationer i ætsende gasser.

Et reklamebillede til en Series 6 Calomat 62-enhed, der bruges til måling af brint og ædelgasser i ætsende gasser.

FIDAMAT 6 | til carbonhydrider

Velegnet til kontinuerlig total carbonhydridmåling.

Elegant industrielt design af Fidamat 6 carbonhydridmåleenhed med moderne teknologisk æstetik