Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud drevet af PowTechnology

PowTechnology har været intelligente automatiseringsspecialister i over 35 år og en Siemens Measurement Intelligence Solution Partner. Vi har hjulpet kunder med at udnytte data fra sensorer og maskiner til skyen for at forbedre pålidelighed, ydeevne og bæredygtighed. Siemens Measurement Intelligence-porteføljen af sensorer og instrumentering integreres problemfrit med PowTechnologys „klar til brug“ gateways, hvilket gør det muligt for brugerne at indsamle data hurtigt, nemt og omkostningseffektivt og muliggøre holistiske kundespecifikke løsninger. PowTechnology samler OT og IT.

Hvorfor IIoT-gateways er det første skridt til smartere operationer?

At få sensor- og maskindata ind i skyen har en skjult omkostning for de fleste virksomheder: ingeniørtid, ressourcer og infrastruktur, som de ikke kan retfærdiggøre. PowTechnology fjerner disse barrierer. Som Siemens Measurement Intelligence Solution Partner integreres deres IIoT-gateways problemfrit med MI-sensor- og instrumenteringsporteføljen med 35 års sensorekspertise og over 100.000 implementeringer over hele verden, fra første enhed til fuld ejendom.

IIoT til Smart Manufacturing, der bygger bro mellem IT og OT

Fordele

  • At reducere energispild og reducere driftsomkostninger starter med at vide, hvad der faktisk sker på tværs af en proces. Live data erstatter reaktivt gætteri, uden yderligere ingeniørmedarbejdere eller kapitalinvesteringer, der er nødvendige for at foretage skiftet.
  • Kontinuerlig overvågning med konfigurerbare alarmer markerer procesproblemer, før de eskalerer til fejl. Vedligeholdelsesteams reagerer på reelle forhold i stedet for faste tidsplaner, hvilket reducerer både uplanlagt nedetid og unødvendige serviceomkostninger.
  • Automatiserede sensordata erstatter tidskrævende manuelle runder. Personalet frigøres fra udklipsholderture og forsinket rapportering, omdirigeres til opgaver med højere værdi, mens systemet leverer nøjagtige, kontinuerlige procesdata.
  • Niveauer, strømme og kritiske procestærskler overvåges løbende, så driften holdes inden for lovgivningsmæssige grænser. Tidlige advarsler muliggør intervention, før der opstår en miljø- eller overensstemmelseshændelse.
  • Start med et enkelt tilsluttet aktiv, og skaler til udrulning i hele virksomheden i driftstempo. PowTechnologys løsninger vokser uden at genopbygge det, der allerede er på plads, og tilføjer sensorer, maskiner og cloud-integrationer, efterhånden som driften udvides.

Udvalgte funktioner

Case Study

Solpanel på et metalhegn

Udløb elimineret på tværs af mere end 100 gårdgylletanke

AWSM Farming administrerer 100+ gylletanke. Manuelle forsinkelser skabte risiko for udløb, overfyldning og forurening. Solar IIoT-overvågning løste alle tre. Data dirigerer nu en tankflåde med 60 køretøjer.

Ofte stillede spørgsmål