Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Polarion-løsninger til Agil softwareudvikling

Opnå smidighed, samtidig med at du beskytter kvalitets- og overholdelsesbestemmelser. Hold din godkendelsesproces så smidig som muligt, men stadig kompatibel.

Opnå hastighed og overholdelse

Overholdelse af lovbestemmelser og smidig hastighed ses ofte som modstridende kræfter, men det behøver de ikke at være. Polarion er bevist som den virksomhedsfleksible løsning til organisationer, der skal opfylde standarder som ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI og SPICE, samtidig med at tempoet og fleksibiliteten, som moderne produktudvikling kræver, opretholdes.

Uanset om du har brug for at demonstrere virksomhedsledelsesomhu, styre krav og teste livscyklusser eller mindske projekt- og produktrisici, giver Polarion distribuerede teams gennemsigtighed og sporbarhed til at bevæge sig hurtigt uden at skære hjørner.

To personer, der sidder i højryggede lænestole med udfoldelige borde, vendt mod hinanden i et moderne kontorlokale, holder dokumenter med en væggrafik af bygninger og tekniske diagrammer i baggrunden.

Enterprise agile softwareudviklingsløsning

polarion-virksomhed-agile-1280x720

Fuldstændig synlighed og kontrol

Spor alle ændringer fra anmodning til implementering med et komplet revisionsspor. Se live status på tværs af alle projekter med øjeblikkelig konsekvensanalyse og fuld synlighed i udviklingens livscyklus

Polarion-Agile-Enterprise-Hurtig-Start-GettyImages-1178465963-1280x720

Hurtig start

Importer dine eksisterende data fra Microsoft Word eller Excel for at oprette din Product Backlog online, på få minutter. Få dit team i gang med det samme uden langvarig opsætning, migrering eller omskoling.

Polarion-Agile-Enterprise-Fleksibel rapporterings-GettyImages-2263817336-1280x720

Fleksibel live rapportering

Få adgang til færdige sprint- og frigivelsesdiagrammer, kanban-tavler, aggregering af samlede omkostninger/estimater, hastighedsberegning plus en hel portal med andre rapporter og udvidelser. Alt kan skræddersys til din datamodel.

Polarion-Agile-Enterprise-Baseline-GettyImages-2184290271

Integration og samarbejde

Forbind teams, værktøjer og arbejdsgange problemfrit. Hold distribuerede teams på linje med opdateringer i realtid, samtidig med at sporbarheden opretholdes på tværs af hybride processer og udviklingsmiljøer.