Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction drevet af plus10

plus 10 er en Fraunhofer Spinoff, der udvikler og leverer live læringsoptimeringsværktøjer til komplekse fuldautomatiske montage-, produktionslinjer og sprøjtestøbemaskiner. Vi er verdensomspændende unikke inden for levende læringssystemer til sundhedsvæsen/farmaceutisk/medicintekologisk produktion (fuldt GMP-kompatibel), men er også til stede i andre industrier som bilindustrien, elektronik og forbrugsvarer. Vores værktøjer bruges til at opdage rodårsager, fejlfinding, videnoverførsel og kvalitetsoptimering - hvilket fører til +10% OEE.

Hvorfor SHANNON® - support på værkstedsgulvet for 10% mere effektivitet?

Shannon® er en AI-drevet butiksgulvassistent, der løbende analyserer højfrekvente PLC-data. Den registrerer de grundlæggende årsager til produktivitetstab og leverer situationsvejledning direkte til operatøren. Hver løsning og operatørinput beriger en fælles videnbase, hvilket gør ekspertise tilgængelig for alle medarbejdere på ethvert sted på deres loggede sprog. Dette reducerer den gennemsnitlige reparationstid, fremskynder træningen og afbalancerer ydeevnen på tværs af skift.

Fordele

  • Hurtigere fejlfinding ved øjeblikkeligt at identificere og lokalisere de grundlæggende årsager til fejl
  • Reduceret nedetid (MTTR) gennem anbefalinger til situationsløsninger
  • Højere output ved at prioritere og løse de nuværende flaskehalse
  • Delt viden om problemløsning på tværs af alle skift og medarbejdere, hvilket reducerer produktivitetsvariationer døgnet rundt

Udvalgte funktioner

Case Study

Intet svar

Shannon® hos AUMOVIO (tidligere Continental)

I AUMOVIOs megafabrikker optimerer Shannon® den automatiserede produktion af store bilskærme gennem analyse af grundårsager i realtid og situationsanbefalinger til handling. Effekt: +5% OEE

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
automatiseret displayproduktion hos Aumovio

Shannon® optimerer Aumovio Megafactories

Ved at implementere Shannon® på Brandýs megafactory forbedrede Aumovio (tidligere Continental) tilgængeligheden med 18% og øgede MTBF med 95%, reducerede nedetid og muliggjorde datadrevet optimering i automatiseret skærmproduktion.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Siemens Industrial Edge Device installeret i maskinnetværk med plus10 app

Forbindelse: krypteret udgående trafik til cloud backend via HTTPS

PLC'er: S7-1200/1500-serien eller andre PLC'er med ydende OPC UA-server ombord

TIA V19 eller højere

TIA PLC Alarmer, der bruges til at hæve HMI-begivenheder

Andre sager kræver afklaring med plus10 teknisk support: interested@plus10.de