Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package drevet af plus10

plus 10 er en Fraunhofer Spinoff, der udvikler og leverer live læringsoptimeringsværktøjer til komplekse fuldautomatiske montage-, produktionslinjer og sprøjtestøbemaskiner. Vi er verdensomspændende unikke inden for levende læringssystemer til sundhedsvæsen/farmaceutisk/medicintekologisk produktion (fuldt GMP-kompatibel), men er også til stede i andre industrier som bilindustrien, elektronik og forbrugsvarer. Vores værktøjer bruges til at opdage rodårsager, fejlfinding, videnoverførsel og kvalitetsoptimering - hvilket fører til +10% OEE.

Hvorfor Parameteroptimeringsværktøj til sprøjtestøbningsprocesser?

Hopper er procesparameteranbefaleren, der løbende anbefaler sprøjtestøbningsparametre — ved at lære af live data og tilpasse sig skiftende forhold. Hopper giver situationsanbefalinger til specifikke parameterjusteringer til maskine- og temperaturreguleringsenheder - baseret på en praktisk talt indlært ideel proces og med respekt for valideringsvinduer. Dette reducerer skrot, forkorter opstartstider og øger den samlede effektivitet.

Intet svar

Fordele

  • Reduktion af varierende skrotningshastigheder og cyklustider. plus10 Hopper genererer situationsforslag til specifik parameterjustering for maskine + temperaturreguleringsenheder
  • Situationsreaktion på variationer i råmaterialepatcher, f.eks. på grund af forskellig tørring, temperatur, viskositetsændring, med recirkulater (PCR) eller forskellige partier
  • Forenkling af drift af flere maskiner ved hjælp af realtidsforslag til alle tilsluttede maskiner
  • Situationsjusteringer for at indstille parameter for komplekse forme — inden for validerede vinduer
  • Hopper muliggør skalerbar procesviden og giver teams mulighed for at operere på ekspertniveau - uanset skift eller erfaring.

Udvalgte funktioner

Case Study

Intet svar

plus10 og ZAHORANSKY optimerer MedTech

Læs, hvordan ZAHORANSKY bruger Hopper fra plus10 til at fremskynde ibrugtagningen af komplekse sprøjtestøbesystemer og reducere spild. Udfordring: ustabile processer på grund af materielle udsving

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Radialakseltætning Simmering® Produktion hos FST

„Hopper understøtter vores opsætningsingeniører med sine parameterforslag i finjustering af maskinindstillinger og fejlfinding for at øge og stabilisere effektiviteten på tværs af alle shfts i vores komplekse elastomersprøjtestøbeprocesser. „A. Botta, Process Engineering Manager hos FST i Luserna, Italien

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Råmaterialeegenskaber pr. batch, f.eks. densitet, viskositet

Produktmiljø, f.eks. omgivelsestemperatur + fugtighed

Maskintype+konfiguration, f.eks. elektrisk, hybrid/hydraulisk

Procesdata (faktisk + indstillet parameter), f.eks. indsprøjtningstryk/hastighedskurver

perifere enheder, f.eks. varm/kold-løbertype, temperaturanordning

Feedback for produktkvalitet, f.eks. geometriske + overfladeegenskaber, vægt

Produktspecifikation, f.eks. tilladte procesparametergrænser

Kortlægning mellem hver af de ovennævnte datakilder

Forbindelse: krypteret udgående trafik til cloud backend via HTTPS

Siemens Industrial Edge Device installeret i maskinnetværk med plus10 app