Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En kompleks motor modelleret i et computerstøttet designsystem ved hjælp af en 3D-geometrisk modelleringskerne.
3D geometrisk modellerer

Parasolid

Udvikle applikationer inden for produktdesign, fremstilling og analyse med den førende 3D-geometriske modeler, der bruges i vores applikationer og licenseret til 200+ uafhængige softwareleverandører.

Hvorfor Parasolid?

Lever førende applikationer inden for produktdesign, simulering og fremstilling med Parasolid. Med 900+ funktioner understøtter Parasolid en række modelleringsteknikker, herunder solid modellering, direkte redigering og overflade-/arkmodellering i fri form. Parasolid leverer også konvergent modelleringsteknologi, som udvider sine robuste B-rep-modelleringsfunktioner til modeller baseret på facetrepræsentationer. Parasolid giver bred grafisk og gengivelsesunderstøttelse, herunder præcis skjult linje og wireframe, samt alsidig tessellationsfunktionalitet og en komplet pakke af modeldataforespørgsler.

Parasolid er integreret af mere end 200 softwareleverandører, hvilket giver slutbrugerne 100% 3D-modelkompatibilitet mellem 350+ applikationer baseret på Parasolid XT-dataformatet. Parasolid suppleres med dataadgang og oversættelsesløsninger, der muliggør import og eksport af 3D-modeller i alternative formater.

Oplev fordelene ved Parasolid

Innovere løbende

Hold trit med branchens trends, og vedtag de nyeste 3D-modelleringsteknikker til effektivt 3D-produktdesign.

Udvikle med tillid

Lever applikationer af høj kvalitet ved hjælp af den geometriske modelleringskerne, som millioner af design-, simulerings- og produktionsingeniører på tværs af branchen har tillid til.

Integrer problemfrit

Tilbyd dine kunder fuld datakompatibilitet med 350+ applikationer baseret på Parasolid XT-dataformatet.

Udforsk Parasolid produkter

Udnyt et fællesskab af Parasolid-partnere

Skab endnu mere værdi fra Parasolid ved at udnytte ekspertisen fra andre førende softwareudviklingstjenester og -løsningsudbydere med mange års erfaring og dyb domæneviden inden for en række forskellige specialiteter inden for computerstøttet design (CAD), computerstøttet fremstilling (CAM) og computerstøttet teknik (CAE).

Arbejdere sidder rundt om et bord på et møde.

Udvid Parasolid-applikationer med D-Cubed

Forbedr dine Parasolid-baserede 3D-modelleringsapplikationer med komplementære design-, fremstillings- og simuleringsteknologier fra vores D-Cubed-familie af softwarekomponenter.

Kvinde sidder ved et skrivebord og kigger på tre computerskærme.

Lær Parasolids kunder og applikationer at kende

Parasolid gavner mere end 200 uafhængige softwareleverandører, der udvikler applikationer inden for design, simulering og fremstilling til desktop, mobil og cloud.

CASESTUDIE

Shapr 3D

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro
Case Study

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro

Firma:Shapr3D

Beliggenhed:Budapest, Hungary

Siemens Software:Parasolid, PLM Open

Få mere at vide

Hold forbindelsen med PLM-komponenter

Læs bloggen

Få nye perspektiver på PLM Components og PLM-markedet generelt.