Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Planar Motor System drevet af Planar Motor

Vi hjælper kunderne i deres digitale transformation ved at levere fleksible og vedligeholdelsesfrie transportsystemer. Disse systemer tilbyder præcision i seks frihedsgrader og er helt modulære, hvilket muliggør skalerbarhed og fleksibilitet. Det modulære design og softwaredefinerede routing gør det muligt at definere mere af en maskines funktion digitalt end med nogen anden bevægelsesteknologi, hvilket fremskynder omstillingen og gør opskalering eller genanvendelse af linjer mere praktisk.

Hvorfor Fleksible produkttransportmaskiner til intelligent fremstilling?

Planar Motorsystemer er designet til avanceret automatisering og præcis håndtering i og mellem maskiner. De betjener produktionsvirksomheder, OEM'er og integratorer, der søger hurtige, fleksible, rene og pålidelige bevægelseskontrolløsninger. Systemerne sætter nye standarder for kompakthed, procestilpasningsevne og modularitet, så kunderne kan optimere gennemstrømningen, minimere nedetid og producere en lang række produkter med en enkelt maskine.

Fordele

  • Meget innovative produktionsløsninger: Med Planar Motor bliver maskiner med uovertruffen alsidighed til innovative applikationer en realitet. Kontroller hvert enkelt produkt helt uafhængigt, og kanaliser produkter ind og ud af procesflowet, hvor det er nødvendigt med absolut sporbarhed.
  • Hurtigere markedsføringstid: Plane motorsystemer er hurtige at implementere og nemme at tage i brug. Deres tilpasningsevne giver dig mulighed for hurtigt at øge produktionen - uanset om du kører små partier eller store mængder, tilpasser individuelle produkter eller håndterer flere varianter.
  • Fremskynd opstigningen og skalér ubesværet: Tilføj eller fjern xBots, når produktionsbehovet ændrer sig. Bliv fleksibel med modulopbyggede layout — omarranger maskinmoduler, tilslut flyvebaner med lethed, og udvid systemet uendeligt.
  • Højere ydeevne og forbedret vedligeholdelse: At køre flere produkter på en maskine betyder højere udnyttelsesgrader og færre investeringer. Planar Motor Systems kører friktionsfrit og med høj dynamik. De er vedligeholdelsesfrie og muliggør let tilgængelige produktionsprocesser.

Udvalgte funktioner

Case Study

SIMATIC S7-1500

Siemens SIMATIC automatiseringssystemer og software

Planar Motorsystemerne i 3-serien og 4-serien er problemfrit integreret i TIA Portal og SIMATIC økosystemet.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
xBots på flyway

Farma og biovidenskab

Planar Motor-systemet muliggør forbedret produktsporbarhed, mens forenklet mekanik fører til kortere omstillingstid og reduceret vedligeholdelse. Den hygiejniske produktvariant giver uovertruffen renlighed, hvilket gør Planar Motor til det ultimative transportsystem til sterile miljøer.