ODB++ ressourcer
Open DataBase (ODB) er en intelligent dataudveksling i åbent format, der muliggør en komplet printkortdesign gennem fremstilling af digital tråd.
Brug for support?
Kontakt os med spørgsmål eller kommentarer, så vender vi hurtigt tilbage til dig.
Gennemse ODB++-ressourcer
Ofte stillede spørgsmål
Ja, ODB++-formatspecifikationen er tilgængelig gratis for alle at downloade. Vi beder dig tilmelde dig som bruger på hjemmesiden først, men der er ingen begrænsninger for, hvem der kan få adgang til specifikationen.
ODB++ er en de facto-standard i printkortindustrien. Det er meget brugt som et dataudvekslingsformat og har været det siden 1995. Alle de dataudvekslingsformater, der har været succesrige i vores branche, var de facto-standarder - Gerber 274X, Excellon, HPGL, DXF og PDF, for at nævne nogle få. De facto-standarder er praktiske, dokumenterede og bredt vedtaget af branchen.
Vi anbefaler alle at implementere ODB++, da det er det mest anvendte intelligente og omfattende dataudvekslingsformat i PCB-industrien. Brug af ODB++ i stedet for ældre CAM-output og -tegninger, der typisk findes i en udgivelsespakke, kan levere betydelige forbedringer i en virksomheds design-til-fremstillingsproces. Og producenten drager fordel af en strømlinet og klar front-end-proces, hvilket resulterer i færre arbejdspladser eller fejlfortolkninger af den modtagne datapakke. ODB++ er bestemt en muliggør lean New Product Introduction (NPI).
Stort set alle PCB CAD- og CAM-systemer, der er på plads i dag, understøtter ODB++. En liste over leverandører af softwareværktøjer, der understøtter ODB++-formatet, kan findes på partnersiden. Hvis du har en leverandør af softwareværktøjer, der i øjeblikket ikke understøtter ODB++, vil vi invitere dem til at slutte sig til os som udviklingspartner. Som udviklingspartner vil de modtage gratis teknisk assistance med eventuelle spørgsmål eller problemer, de måtte støde på i udviklingen af deres applikationssupport til ODB++-formatet.
Selvom vi ikke kan stå inde for hver producent i verden, kan vi sige, at enhver PCB CAM-software, der er solgt i de sidste tyve år, har evnen til at understøtte ODB++. Så længe din producent bruger rimeligt aktuel software, kan de acceptere ODB++ filer.
Ja, der er en gratis ODB++ Viewer tilgængelig på Siemens websted. Når du har tilmeldt dig som bruger på hjemmesiden, kan du downloade ODB++ Viewer.
Ja, ODB++-specifikationerne definerer, hvordan indholdet i ODB++ kan segmenteres. For eksempel vil en PCB-designer muligvis ikke sende de faktiske netnavne til deres leverandør for at beskytte printkortets hensigt. Netnavne kan neutraliseres af kildesystemet og formidles i ODB++. Et andet eksempel ville være en designorganisation, der ikke ønsker at sende komponentlagene til bareboard-fabrikanten. Dette kan også styres i ODB++, afhængigt af hvordan kildeværktøjet understøtter ODB++.
Nej. Valor NPI og dets underprodukter bruger ikke Log4j og har ingen relateret sårbarhedsrisiko.
For mere information her er linket til Valor NPI-erklæringen, der findes i Support Center:
https://support.sw.siemens.com/en-US/knowledge-base/MG618417
Siemens ejer ODB++-formatet. Siemens overtog forvaltningen af formatet ved overtagelsen af Mentor Graphics, der tidligere erhvervede Valor Computerized Systems, den oprindelige skaber af formatet.
Siemens forpligter sig til at opretholde og videreudvikle de muligheder, der er tilgængelige via ODB++-formatet baseret på branchens krav. Du kan spore fremskridtene via ODB++ -webstedet for at se, hvor hurtigt vi forbedrer formatets kapacitet samt hvad disse forbedringer er. Den nuværende udgivne version af ODB++ er v8.1.2.
ODB++ Inside er applikationssoftware skrevet af Siemens til brugere af Cadence Allegro til download. Det giver Allegro-brugere mulighed for at udtrække de nyeste funktioner fra Allegro-design, så de får mest muligt ud af deres PCB-design-til-fremstillings-flow. ODB++ Inside-applikationen er gratis tilgængelig for registrerede brugere af Siemens websted.