Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

BEDSTE PRAKSIS FOR PCB-DESIGN

Elektrisk/elektronisk co-design

Tilslutning af elektriske/elektroniske systemer muliggør tæt integreret samarbejde og fjerner potentialet for fejl nedstrøms.

Nøglefunktioner i elektrisk/elektronisk co-design

Forbindelsesstyring

Xpedition minimerer indsatsen for at tilføje, manipulere og opdatere stik med direkte oprettelse af parameteriserede stik (i overensstemmelse med IEC-standarder) med stikudvidelse og ændring af stiftnummer ved hjælp af en simpel strækkommando. Den høje grad af automatisering gør det muligt for designere at oprette og ændre tilslutningsmuligheder ved hjælp af generiske stik uden at bekymre sig om de faktiske fysiske detaljer i stikket.

Forbindelsesstyring håndhæver en „korrekt ved design“ -tilgang, hvilket eliminerer forbindelsesfejl på forhånd og når som helst under den overordnede systemdesigncyklus, og det giver automatisk parring og stiftparring af stik.

Tilslutninger styres intelligent af:

  • Synkronisering mellem det fysiske printkort, kabelimplementering og systemdesigndata
  • Automatiseret valg og tildeling af mulige parrede stik

Multi PCB og kabelintegration

Når designeren har oprettet associationer mellem logiske kort og PCB-design på systemniveau, kan systemdesigneren begynde at synkronisere indholdet af logiske kort og tilhørende PCB-skemaer ved hjælp af en tovejs proces. En synkroniseringsassistent giver listen over ændringer, en forhåndsvisning af den logiske kortdefinition og farvekodning, der tydeliggør synkroniseringsstatus for bestemte objekter. Dette vindue indeholder et væld af tip til at hjælpe med at løse problemer og give nyttige oplysninger til nye brugere. Da printkortdiagrammet er synkroniseret med tilknyttede logiske kort, indeholder printkortdiagrammet stik og systemniveaublokke, der faktisk er hierarkiske blokke.

Derfor kan brætdesignere skubbe ind i disse blokke og definere logik på det underliggende skema for at realisere hver specifik funktion i systemet.

Synkroniseringsprocessen er ikke automatisk, men styres og styres godt, så synkroniseringsopgaverne kun udføres af ansvarlige designere. Softwaren sporer ændringer mellem tavler og deres indhold, forbindelse mellem kortene og pin-til-pin-forhold mellem stik.

Integreret kabeldesign

I nogle multi-board-systemer implementeres sammenkobling mellem kort og andre systemkomponenter (såsom sensorer) ved kabling. Logisk systemforbindelse kan simpelthen opdeles i flere kabler. Hvert logisk kabel kræver fysisk repræsentation. Værktøjet har en række funktioner til at automatisere valg af dele ved automatisk at tilføje ledninger, multikerner, terminaler, bånd og alle andre kabelkomponenter til kabeldesign, der er klar til fremstilling, herunder materialeliste og produktionstegninger. Automatisk beregning af mængder (f.eks. 'ægte' produktionsledningslængder) sikrer korrekt konstruktion af kabler. Tæt integration mellem ECAD- og MCAD-miljøer er afgørende for en effektiv systemdesignproces. Mekaniske designere kan samarbejde med kabeldesignere ved at udveksle kritiske designbeslutninger, der påvirker hinandens design.

Dyk dybere ned i dette emne

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Elektrisk/elektronisk co-design er en kraftfuld designtilgang. Vi har nu evnen til at udnytte den digitale virtuelle verden sammen med nutidens automatisering til at øge vores designeffektivitet og optimering i vellykket design af nutidens komplekse systemer. Læs mere i vores el-elektroniske co-designblog eller lyt til vores podcast om elektrisk-elektronisk co-design.