DDR-grænseflader indeholder flere grupper af signaler, hver med unikke signalkvalitetskrav. De har også relative timingforhold mellem signalgrupper, der skal opfyldes. Alle signalerne i alle grupperne skal analyseres for at sikre, at designet fungerer efter hensigten. På billedet vist her er der over 64 signaler, inklusive ur, kommando/adresse, data, datastrobe og status. Et signalkvalitets- eller timingproblem med et enkelt signal har potentialet til at gøre hele grænsefladen ubrugelig.
Heldigvis er DDR-grænseflader forbundet med JEDEC-specifikationer, der dokumenterer grænsefladekrav - men kun for DRAM-siden af grænsefladen. JEDEC specificerer ikke controller I/O-signal eller timingskrav, så forskellige controllere vil have unik adfærd, der skal tages i betragtning under analysen. For eksempel kan controllere udføre deskewing på en grænseflade, byte, nibble eller individuel bit basis - eller slet ikke.
At sikre, at en grænseflade fungerer, kræver det at sikre, at signalkvalitet og timingskrav er opfyldt for alle signaler og relationer mellem grupper, herunder controller-specifik adfærd. Dette kræver simulering af alle signaler og efterbehandling af bølgeformdata for at udtrække øjenmålinger og sammenkoble flyvetider til brug under timingberegninger. Det er vanskeligt at udføre denne analyse for en komplet DDR-grænseflade, da der er snesevis af signaler involveret. Ideelt set bør denne analyse være fuldt automatiseret på grund af kompleksiteten og antallet af involverede analysetrin.