Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Betydningen af signalintegritet

Signalintegritet er den analoge analyse af omskiftningsadfærden for højhastigheds digitale signaler. Hvad der bestemmer, om signalet er „højhastigt“ og bør overvejes til signalintegritetsformål, er ikke datahastigheden; det er outputdriverens kanthastighed. Når et signals elektriske længde (forsinkelse) overstiger 1/4 af førerens stigningstid, bliver signalet tilbøjeligt til problemer med refleksioner og ringetone, hvis impedanser ikke styres omhyggeligt. Dette er tærsklen, hvor signalintegritet bliver vigtig. Signaler med lave datahastigheder kan stadig have problemer med ringe og refleksioner, fordi signalintegritet handler om kanthastigheden, ikke datahastigheden.

På den baggrund fortsætter signaldatahastighederne med at stige dramatisk, med kanthastigheder faldende for at følge med. I mellemtiden bliver printkort (PCB) ikke mindre, så problemer med signalintegritet bliver gennemgribende. 250ps er en typisk outputkanthastighed for moderne enheder; på dette tidspunkt bør spor længere end 0,375 tommer overvejes til signalintegritetsformål. Behovet for at overveje signalintegritet er gennemgribende i moderne design.

For at holde designerens opgaver håndterbare er mange komponentgrænseflader baseret på standarder, der definerer, hvordan signaler skal tilsluttes, og hvad deres elektriske egenskaber skal være. DDR-hukommelse og serielle linkprotokoller som Ethernet er gode eksempler. Hvis signalsporene er i overensstemmelse med disse specifikationer, og komponenterne opfylder eller overstiger specifikationerne, skal grænsefladen bør arbejde. Når det er sagt, specificerer mange grænsefladestandarder elektriske egenskaber som impedans, tab, krydstale, skævhed og øjenåbninger, der kræver detaljeret modellering og simulering for at forudsige. HyperLynx SI er en ideel løsning på disse problemer.

HyperLynx signalintegritetsapplikationer

HyperLynx leverer et omfattende sæt signalintegritetsværktøjer, der forenkler og automatiserer signalintegritetsanalyse. Dette gør sofistikeret analyse mere tilgængelig for systemdesignere, hvilket igen hjælper med at strømline din designproces og reducere arbejdsbyrden for dedikerede SI-eksperter.

Select...

DDR-grænsefladeanalyse

HyperLynx leverer komplet analyse på grænsefladeniveau for DDR3-5- og LPDDR3-5-minder, der simulerer og analyserer signalkvalitet og timingskrav mellem grupper. Forståelse af hver version af Solid State Technology Association (JEDEC) -standarden ændrer det analytiske flow og analysemålinger i overensstemmelse hermed. HyperLynx modellerer controller-specifik signalintegritet og timingadfærd som en del af analysen.

DDRx Design-simulering, der viser en DDR4 PCB-simulering.

Progressiv verifikation

HyperLynxs unikke progressive verifikationsmetode giver dig mulighed for at finde problemer hurtigere med mindre indsats, så du kan udnytte dine værdifulde SI-eksperter bedst muligt. Lær, hvordan compliance-analyse giver dig mulighed for at udføre analyser uden leverandørsimuleringsmodeller, og udforsk vores automatiserede kanalmodelekstraktion efter layout, som sikrer, at alle serielle kanaler i designet kan analyseres.

HyperLynx Progressive Verification oversigt over signalintegritetsanalyse

Integreret stackup editor

hyperlynx generel PCB-signalintegritet stackup-editor til signalintegritetsanalyse

Korrekt modellering af en PCB-stackup er grundlaget for nøjagtige simuleringsresultater. Ikke alle stabler er skabt ens; de nøjagtige materialer, egenskaber og dimensioner, der bruges til at fremstille brættet, skal specificeres for at simuleringsresultater matcher det faktiske printkort. Disse oplysninger er normalt ikke korrekte i PCB-databasen modtaget fra layoutdesignere, og det ændres ofte, når en bestemt fabrikant vælges til at bygge brættet.

HyperLynx stackup editor giver designere mulighed for at administrere stackup-data for at sikre, at de afspejler tavlen, som den skal bygges. De kan se og redigere egenskaberne for hvert lag uafhængigt, angive sporoverfladeruhed og ændringer i sporingsgeometrier som resultat af fremstillingen. HyperLynx stackup editor kan importere stackup-data direkte fra Z-Zero Z-Planner, hvilket giver designere mulighed for at vælge materialer fra en stor materialedatabase og modellere virkningerne af forskellige tavlemonteringsskemaer.

Produkter

Signalintegritetsanalyse

Ofte stillede spørgsmål om HyperLynx SI