Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

HyperLynx Schematic Analysis

HyperLynx Schematic Analysis

Reducer designspins, og forbedr produktkvaliteten med HyperLynx Schematic Analysis. Alle net på et skema inspiceres fuldt ud ved hjælp af et omfattende modelbibliotek, hvilket eliminerer hundreder af timers visuel inspektion og laboratoriefejlsøgningstid. Automatiser skematisk analyse på kortniveau til ethvert PCB-designflow.

HyperLynx Schematic Analysis
Verifikation af uafhængig delmodel

Skematisk verifikation forenklet

HyperLynx Schematic Analysis giver hurtig og effektiv skematisk verifikation, så brugerne kan finde problemer hurtigere og lettere uden behov for dybtgående simuleringsværktøjer. Organiser og visualiser skematiske fejl hurtigt og nemt, samtidig med at produktplaner og omkostninger reduceres.

Hurtig og effektiv skematisk verifikation

HyperLynx Schematic Analysis eliminerer behovet for manuelle skematiske gennemgange og øger den samlede arbejdsgangseffektivitet ved at levere automatiserede skematiske gennemgange parallelt med designoptagelse. Ved at anvende et 'rigtigt førstegang' designflow reducerer HyperLynx Schematic Analysis udviklings-, test- og garantiomkostningerne og eliminerer 50-70% af designrespins forårsaget af skematiske fejl og dårlig designpraksis.

HyperLynx Schematic Analysis muliggør fuld inspektion af alle net på et skema ved hjælp af et omfattende intelligent modelkomponentbibliotek. Skematisk analyse sparer designteams hundreder af timers visuel inspektion og laboratoriefejlsøgningstid ved at analysere hvert net inden for et skema. Denne analyse udføres hurtigt før din skematiske fryse-milepæl, således at layoutet kan begynde med størst sikkerhed for succes ved første pas.

HyperLynx Schematic Analysis er ikke afhængig af et symbolbibliotek, som en indbygget skematisk checker ville gøre; i stedet tager den producentens varenummer for hver komponent direkte fra din Bill of Materials og henviser til et bibliotek bygget fra leverandørdatablade for at finde problemer som kondensatornedskæringsfejl, forkerte symboler; manglende pull ups osv. Skematisk analyse identificerer disse problemer uden behov for tidskrævende manuel indsats. Slutudgangen er en kompakt grafisk gengivelse af kritiske, defekt- og advarselssituationer, hvorfra du kan krydse sonden direkte ind i diagrammet for at løse det på farten.

Skematisk analyse udføres parallelt med designoptagelse, med fejl fremhævet direkte i skemaet. Det kan også udføres på elektroniske designs, efter at de er blevet frigivet på markedet for at forbedre kvaliteten af det elektroniske design, øge udbyttet og reducere produktafkastet.

Kontrol af nøgleregler

  • Komplet udvidet netverifikation (gennem seriemodstande, afbrydere, AC-kobling)
  • Fuld verifikation af multi-board og backplane-grænseflade
  • IO-kompatibilitetskontrol af maksimums-, minimums- og logiske tærskler
  • Adresse- og databusfejl (MSB til LSB, buskilde osv.)
  • Verificerer eksterne passive krav
  • Identifikation af ikke-tilsluttede obligatoriske stifter
  • Verifikation af strøm/jordplanforbindelse
  • Differentiel tilslutningskontrol
  • IO-nettilslutningsvalidering (manglende driver/modtager)
  • Test af pinfunktionskompatibilitet (nulstillinger, I2C-bytte osv.)
  • Symboluoverensstemmelse (til databladet)
  • Derateringskondensatorer, modstande og dioder

... Og mange flere

HyperLynx Schematic Analysis - Fast efficient schematic verification
HyperLynx skematisk verifikation

Bedste praksis for printkortdesign: skematisk analyse

Skematisk analyse udføres parallelt med designoptagelse, med fejl fremhævet direkte i skemaet. Det kan også udføres på elektroniske designs, efter at de er blevet frigivet på markedet for at forbedre kvaliteten af det elektroniske design, for at øge udbyttet og for at reducere produktafkast.

HLSA SchematicAnalysis Blogbillede
HyperLynx Schematic Analysis

Resources