Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Jævnstrømsintegritet

Når strømmen strømmer i kraftplaner og strømspor, skaber det et IR-spændingsfald. Selvom modstandene forbundet med fly og strømveje er små, kan spændingsfaldet være betydeligt, især med nutidens højeffekt-IC'er. Dette gælder især, når strømsignaler kun udgør en del af et plant lag og bliver lange og tynde som et resultat. Strømens vej gennem kraftplaner og vias er ofte kontraintuitivt, hvilket fører til koncentrationer af strømstrøm, der forårsager både overdreven IR-fald og tilhørende opvarmning. Dette overdrevne spændingsfald kan ikke kun forårsage upålidelig komponentdrift, men kan potentielt også beskadige brættet.

HyperLynx DC Drop analyserer strømstrømmen fra VRM til komponentstrømstifter, hvilket sikrer, at der tilføres tilstrækkelig spænding til komponenter, og at overdreven strømtæthed undgås. Det er hurtigt nok til at bruge interaktivt under printkortlayout, så problemer kan opdages og rettes tidligt i designprocessen, når de er lettere og hurtigere at rette op på.

HyperLynx integration og brugervenlighed

Både jævnstrøm og vekselstrømsintegritet understøttes fra den samme GUI, så et design kan opsættes én gang og analyseres for både DC- og AC PDN-adfærd. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) deler den samme GUI med HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), så det er nemt at skifte frem og tilbage mellem signal- og effektintegritetsanalyse.

HL-PI kan importere layoutdata fra en lang række CAD-formater til analyse. Når databasen er importeret, guider analyseguider brugere trin for trin gennem forskellige analyseforløb, hvilket gør sofistikeret strømintegritetsanalyse direkte tilgængelig for almindelige designere, der kan udføre simuleringer og træffe designbeslutninger som en del af deres normale designcyklus.

Billedet viser en person, der bruger en enhed med en rullemenu på skærmen.
En person i en blå skjorte og sorte bukser udfører et skateboard-trick i luften.

Overlegen hastighed og kapacitet

Analysemotoren i DC Drop bruger en unik, yderst effektiv algoritme, der bruger mindre hukommelse og udfører analyse meget hurtigere end traditionelle DC PI-værktøjer. Det betyder, at det kan køre meget større designs end typisk muligt og producere resultater hurtigt.

HyperLynx DC Drop kan i de fleste tilfælde køres på en bærbar computer, så en serverklasse computer er kun påkrævet til de største designs. Det understøtter også batch-mode verifikation, så når en samling af forskellige forsyningskørsler er konfigureret, kan et helt system verificeres automatisk med et enkelt museklik.

Samlet design- og verifikationsanalyseflow

HyperLynx DC Drop understøtter både før- og efterlayoutanalyse ved hjælp af en unik pre-layouteditor, der giver brugerne mulighed for at oprette og redigere strømplaner, vias og signaltopologier i et skematisk drevet miljø. Dette er ideelt til at udføre grundlæggende PDN-planlægning og eksperimentere med forskellige scenarier.

PDN-editoren kan også bruges med verifikation efter layout til at udtrække interesseområder til „hvad-hvis“ eksperimentering efter layout, teste potentielle ændringer i layoutet, før du sender et design tilbage til layout for ændringer.

Med et enkelt analyseflow til både planlægning af design før layout og verifikation efter layout gør HyperLynx DC Drop det nemt at sammenligne analyseresultater før og efter layout, så designere kan sammenligne deres forventninger før layout med den faktiske adfærd efter layoutet.

Billedet viser en person, der står foran en stor skærm, der viser en video af en person, der falder fra en højde.
En person står foran en stor skærm, der viser en video af en mand, der taler.

Nem opsætning af analyse

HyperLynx DC Drop letter processen med opsætning af analyse ved at samle alle strømforsynings- og komponentdata på ét sted. Brugere definerer strømforsyningstopologier, VRM-egenskaber og IC-strømforbrug, så gør HyperLynx resten. Flerfasede strømforsyninger understøttes sammen med fjernsensorstifter.

Omfattende resultatrapportering

HyperLynx DC Drop giver analyseresultater i både interaktive grafiske og tabelformede rapportformater.

PowerScope-fremviseren giver både 2D-farvekodede og interaktive 3D-skærme af både spændingsfald og strømtæthed. Brugere kan panorere og zoome skærmen, se resultaterne i flere formater og indstille farveskalering til enten automatisk eller manuel.

HTML-rapporten opsummerer analyseresultater og rapporterer alt, hvad der blev analyseret. Den indeholder hyperlinks, der gør det muligt at vise problemområder direkte med PowerScope-fremviseren. HyperLynx DC-droprapporten fortæller dig præcis, hvad du vil vide mest - hvad der er gået, hvad der mislykkedes og hvor meget.

En person står foran en computerskærm, der viser en graf.
On-Demand webinar

Gør det rigtigt - kør SI- og PI-simuleringer nøjagtigt

Der er ingen mening i at køre SI/PI-simuleringer, hvis de værktøjer, du bruger, ikke har nøjagtigheden, kapaciteten og ydeevnen til at udføre jobbet inden for en rimelig tidsramme.

Denne optagede teaterpræsentation deler noget af den avancerede teknologi, som HyperLynx bruger til at producere nøjagtige resultater.

Et diagram, der viser en effektintegritetsanalyse af et DC-fald i et kredsløb, med forskellige komponenter og målinger mærket.

Resources