Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Betydningen af magtintegritet

Høje lagtællinger, strammere marginer og lavere spændinger kombineret med stigende strømforbrug gør Power Integrity-analyse til en væsentlig komponent i moderne systemdesign. Med utilstrækkelig strømforsyning kan komponenter opleve logik- og signalintegritetsproblemer, der kan få et kort til at svigte.

God PCB Power Integrity (PI) er afgørende, fordi det sikrer, at elektroniske kredsløb fungerer pålideligt og effektivt. Dette gælder især med nutidens højeffekt, lavspændings-IC'er. God PCB PI hjælper med:

  • Stabil drift: Strømintegritet sikrer, at stabil og ren strøm leveres til alle komponenter. Variationer eller støj i strømforsyningen kan medføre, at komponenter ikke fungerer korrekt eller opfører sig uforudsigeligt.
  • Reduceret støj og interferens: Et veldesignet strømfordelingsnetværk hjælper med at minimere koblingen mellem signaler. Dette er især vigtigt i højhastighedskredsløb, hvor selv små mængder støj kan forstyrre driften.
  • Termisk styring: Korrekt strømfordeling hjælper med at styre varmeafledning. Dårligt PI-design kan føre til overophedning, der kan beskadige komponenter eller selve brættet. Signalintegritet: Strømintegritet påvirker signalintegriteten direkte, fordi det samme system, der leverer strøm til komponenter, også giver en returvej for signaler. Hvis strømforsyningsnetværket ikke er godt designet, kan det føre til signalforringelse gennem krydstale eller returvejskobling, hvilket kan forringe kredsløbets ydeevne.
  • Komponent levetid: Stabil strømforsyning reducerer belastningen på elektroniske komponenter, hvilket kan forlænge deres levetid og reducere sandsynligheden for fejl.
  • EMI Compliance og pålidelighed: Mange industrier har strenge lovgivningsmæssige krav til produktemissioner. Sikring af god strømintegritet hjælper med at opfylde disse standarder og forbedrer pålideligheden af det endelige produkt.

Samlingen af sammenkobling og komponenter, der starter med spændingsregulatormodulet (VRM) og slutter ved IC-strømstifterne, er kendt som Power Distribution Network (PDN). Korrekt design og analyse af strømfordelingsnetværk er nøglen til at opnå stabil ydeevne og opretholde den generelle systemsundhed.

Der er to grundlæggende former for strømintegritetsanalyse:

  • Jævnstrømsintegritet (DC PI) analyserer PDN-adfærd under steady-state-forhold. Det beregner IR-fald og strømtæthed for at sikre, at der tilføres tilstrækkelig spænding til IC-strømstifter, og at strømmen ikke koncentreres på måder, der forårsager termiske belastninger, der kan beskadige systemet. DC PI fokuserer primært på strømforsyningskomponenter, strømplaner og tilhørende syningsvias, der tillader strøm at strømme fra lag til lag.
  • Vekselstrømsintegritet (AC PI) analyserer PDN-adfærd under forbigående forhold på grund af udsving i effekt, der kræves af IC'er som et resultat af intern switchaktivitet. Disse hurtige højfrekvente begivenheder skaber øjeblikkelige krav til strøm, der skal serviceres af et hierarki af afkoblingskondensatorer, fordi selve strømforsyningen er elektrisk for langt væk. AC PI fokuserer primært på effektplanerne, syningsvias, afkobling af kondensatorplaceringer og værdier, kondensatorventilering og placeringen af IC-strømstifter.

Effektintegritetseffekter på signalintegriteten

Interaktionen mellem PI og SI er ofte kompliceret og forvirrende. Med enendede DDR-busser, der når de samme datahastigheder som mange populære differentielle SerDes-kanaler, bliver det afgørende for en moderne designer at få en bedre forståelse af denne interaktion. Udforsk vores eksempler på, hvordan strøm og signalintegritet interagerer med hinanden, og undersøg nogle af de mulige midler til afbødning.

hyperlynx strømintegritetssammenligning med signalintegritet til PCB-analyse
Effektintegritetsanalyse

Ofte stillede spørgsmål om HyperLynx PI