Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Kredsløbssimulering

HyperLynx analog blandet signalsimulering

HyperLynx Analog-Mixed Signal (AMS) -simulering udvider standard Spice-baseret kredsløbsanalyse for at udnytte branchens fremskridt inden for PCB-modellering og -simulering, fremskynde kredsløbsudvikling og hastighedsverifikation, hvilket bringer innovativ kredsløbssimulering og analyse for at fremskynde PCB-designprocessen.

Et salgsfremmende billede til HyperLynx AMS med et printkort med forskellige elektroniske komponenter og en blå baggrund.

Analyse af blandet signal, blandet domæne

HyperLynx AMS giver et digitalt tvillingmiljø til systemdesign og analyse ved at muliggøre blandet signal, blandet domæneanalyse gennem understøttelse af SPICE- og VHDL-AMS-simuleringsmodeller til tidsdomænesimulering. Det modellerer elektromekaniske og andre discipliner i en bredere systemkontekst, end der normalt understøttes af tidsdomænekredsløbssimulering. Det understøtter avancerede parametriske analyser for at verificere designydelse ud over nominelle forhold og bruger komplette datamålinger til at kvantificere designydelsesmålinger.

HL-MSA-Mixed-signal Analysis image 1280x720

Én skematik styrer alt

Hvorfor tegne kredsløb en gang til simulering og derefter igen for at drive PCB-layout? HyperLynx AMS er tæt integreret med Xpeditions designflow, så det samme skema, der bruges til at drive simulering, flytter også dit design problemfrit til layout.



Avanceret designsimulering


Udvid standardtids- og frekvensdomæneanalyse for at udforske designfølsomheder, feje kredsløbsparametre, bestemme produktionsudbytte, herunder adfærd i hjørnetilfælde, og analysere ydeevne i værste tilfælde. Bekræft dit designs ydeevne ved hjælp af en virtuel prototype af målsystemet, løse problemer og optimer ydeevnen, før du forpligter det til fremstilling



Integreret med PCB layout


Vi tænker ofte på PCB-parasitter som kritiske faktorer, der påvirker højhastigheds digitalt design, men ikke meget andet. Imidlertid påvirker PCB-layouttopologier også analog og blandet signalydelse. HyperLynx AMS gør det muligt at inkludere effekterne af PCB-layout i simuleringen og analysere brættet, da det faktisk vil blive bygget.

Alsidig bølgeformvisning

HyperLynx AMS indeholder en højtydende bølgeformdatabase til manipulation af enorme bølgeformfiler og er i stand til at indlæse gigabyte data på få sekunder. Det kan vise både analoge og digitale signaler mod en fælles tidsbase og kan udføre matematiske operationer på bølgeformer. Det kan vise tids- eller frekvensdomænedata af enhver type: analog, digital, øjendiagram, smidediagram, polært eller komplekst diagram og histogram.

Nøglefunktioner omfatter:

  • Intuitiv visning af bølgeformer: Indlæs, vis, søg og vis flere databaser i en enkelt session.
  • Parametrisk analyse: Administrer nemt resultater fra flere simuleringskørsler.
  • Grafisk bølgeformberegning: Funktionsrigt miljø til visning af simuleringsresultater og efterbehandling.
  • Markører og måleværktøjer: Udfør og plot en række analoge og blandede signalmåleoperationer på bølgeformer.
  • Postbehandling af bølgeform: Få adgang til avancerede signalbehandlingsværktøjer, kortlægning og analyse.
  • Kraftfuld sammenligning af blandede signalbølgeformer: Sammenlign automatisk simuleringsresultater med en kendt god bølgeform.
  • Automatisk genindlæsning: Vis og sammenlign automatisk nye simuleringsresultater med tidligere resultater under simulering.
  • Scripting for mere automatisering: Kør målinger i TCL ved hjælp af hundredvis af indbyggede funktioner.
HL AMS - versatile waveform 1280x720

Evaluer effekten af PCB-parasitika

HyperLynx AMS er tæt integreret med begge Xpedition Designer og Xpedition Layout til modellering af virkningerne af PCB-layout på analoge og højhastigheds digitale kredsløb. Design- og verifikationsflowet omfatter følgende trin:

  • Simulere originalt (skematisk) design med ideelle forbindelser (ingen parasitter)
  • PCB fysisk design ved hjælp af Xpedition Layout
  • Uddrag PCB-parasitværdier fra PCB-databasen ved hjælp af HyperLynx Advanced Solvers
  • Tilbage-annoter PCB-parasitter i Designer-skemaet
  • Genkør simulering i HyperLynx AMS for at se effekter af PCB-layout
  • Sammenlign simuleringer før og efter layout, juster layout og iterér efter behov

Dette komplette design- og verifikationsflow gør det muligt at opdage og rette problemer inden prototypefremstilling, hvilket sikrer, at følsomme kredsløb er korrekt indstillet til at omfatte virkningerne af PCB-layout.

SPICE-simulering på næste niveau

SPICE-simulering på næste niveau

HyperLynx Analog/Mixed Signal Analysis (AMS) tager standard Spice-baseret kredsløbsanalyse til det næste niveau ved at inkorporere fremskridt inden for PCB-modellering og simulering for at fremskynde kredsløbssimulering og fremskynde verifikation af blandet signal. Med evnen til at køre alt fra et enkelt skema, hvorfor gå igennem besværet med at tegne kredsløb to gange?

HyperLynx Analogt blandet signal - blogpromo-billede
HyperLynx Analog/blandet signal

Resources