Fordi kvasi-statiske metoder løser netværket ved et enkelt frekvenspunkt, kører de hurtigere og kan håndtere større strukturer end deres fuldbølge-modstykker. De bruges typisk til at oprette pakkemodeller til små komponenter, der inkluderer parasitværdier for alle enhedsstifter, inklusive pin-pin-kobling for alle stifter.
De bruges også til analoge applikationer < 1 GHz, hvor printkortstrukturerne kan betragtes som klumpede elementer. Kvasistatiske metoder er ideelle til analoge applikationer, hvor PCB-parasitterne påvirker kredsløbets drift på trods af strukturens lille fysiske størrelse.