Når fuldbølgeløsere bruges som en del af systemniveauanalyse, er den fulde sammenkobling normalt for stor til praktisk at kunne løses med en 3D-løser. Det betyder, at sammenkobling bliver opdelt i sektioner, der kræver en 3D-løser (breakout-regioner, vias og blokeringshætter), sektioner, der kan beskrives nøjagtigt med sporingsmodeller, og sektioner repræsenteret som S-parametermodeller (ofte stik og IC-pakker). Dette er kendt som „cut and sting“ -løsning - sammenkoblingen „skæres“ i sektioner, der hver modelleres individuelt, derefter „sys“ brikkerne sammen igen for at skabe en ende til ende kanalmodel til systemniveauanalyse.
Klip- og stingmetoden maksimerer løsningseffektiviteten, fordi størrelsen af de områder, der løses med 3D-simulering, er begrænset til kritiske signalområder og deres respektive returveje. Uden for disse områder er repræsentation af signalet med en spor- eller forbindelsesmodel langt mere effektiv ud fra et beregningstids- og ressourcesynspunkt. Udfordringen med snit- og stingmetoden er at styre alle detaljer korrekt - for eksempel skal hvert 3D-område være stort nok til at sikre Transverse Electro Magnetic (TEM) adfærd ved portgrænserne. Dette betyder, at området vil omfatte en del af signalsporet, og sporlængden, der er modelleret som en transmissionslinje, skal justeres for at afspejle den del af sporet, der allerede er inkluderet i 3D-området. Dette 3D-område skal også omfatte signalets returvej, så jordsyningsvias og en passende bufferafstand skal også overvejes, når området oprettes. Normalt udføres denne proces manuelt, hvilket kræver betydelig brugerekspertise. Dette begrænser i høj grad antallet af brugere, der kan udføre analysen, og antallet af signaler, de praktisk talt kan analysere.

Automatiseret oprettelse af kanalmodel efter layout
HyperLynx opretter automatisk kanalmodeller efter layout baseret på kravene til den protokol, der analyseres. Brugere vælger blot de signaler, de vil analysere, og HyperLynx gør resten:
- Den indbyggede DRC-motor bruges til automatisk at identificere sektioner af sammenkoblingen, der kræver 3D-modellering.
- Hyperlynx BoardSIM opretter de relevante opsætninger til 3D-simulering og sender dem til fuldbølgeløseren.
- Fuldbølgeløseren modellerer 3D-områderne til den krævede frekvens og skaber modeller til SI-analyse. Disse modeller inkluderer portmetadata, der angiver, hvordan de skal forbindes inden for den fulde kanalmodel.
- BoardSim kombinerer modellerne fra 3D-simulatoren med spor- og forbindelsesmodeller for at skabe en model, der repræsenterer kanalen.
- BoardSIM kører derefter protokolbevidst SI-simulering (typisk SerDes eller DDR-analyse) for at etablere driftsmargener på systemniveau. Dette fortæller brugeren, hvilke signaler der passerer, hvilke fejler og med hvor meget.